无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT-CMFHC2M-2700

高准 ELITE 科里奥利仪表,包括 CMFHC2M 传感器和 2700 变送器

规格

高准 Elite CMFHC2M 科里奥利流量计, 6-8 In (DN150-DN200), 316L 不锈钢
质量流量精度(液体)
流量 ±0.10%
质量流量重复性(液体)
流量 ±0.05%
体积流量精度(液体)
流量 ±0.10%
体积流量重复性(液体)
流量 ±0.05%
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.35%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.20%
密度精度(液体)
±0.0005 g/cm3 (±0.5 kg/m3)(标准)±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3)(可选)
密度重复性(液体)
±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3)(标准)±0.0001 g/cm3 (±0.1 kg/m3)(可选)
温度精度
±1 °C 读数的 ±0.5%
传感器最大工作压力
1,480 psig (102 barg)
仪表核准、标定和认证

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•外壳防护
•EMC 效应
高准 2700 现场和集成式安装多变量流量和密度变送器
输出变量

 •质量和体积流量
 •产品净含量/流量
 •温度
 •密度
 •浓度
本地显示面板
带有 2 行 LCD 显示屏的标准用户界面
 •两个用于本地操作的光学按键
 •玻璃或塑料表盘选项
电源
AC/DC 输入自动切换,自动识别供电电压
 •85 至 265 VAC,50/60 Hz,典型值 6 W,最大值 11 W
 •18 至 100 VDC,典型值 6 W,最大值 11 W
 •按照 EN 61010-1 (IEC61010-1) 的修订版本 2 符合低压设备规范 2006/95/EC,安装(过电压)类别 II,污染等级 2
输入/输出信号(模拟输出选项)

 •非本安
 •一路有源 4–20 mA 输出
 •一路有源频率输出
 •频率输出可组态为离散输出
输入/输出信号(可组态输入/输出选项)

 •非本安
 •一路或两路有源 4–20 mA 输出
 •一路或两路有源/无源频率输出
 •一路或两路有源/无源离散输出
 •一路离散输入
输入/输出信号(本安选项)

 •本质安全
 •一路无源 4–20 mA 输出
 •一路无源频率输出
 •频率输出可组态为离散输出
输入/输出信号(Foundation 现场总线选项)

 •本安(或可选非易燃)
 •一路 Foundation 现场总线 H1 输出
输入/输出信号(PROFIBUS-PA 选项)

 •本质安全
 •一路 PROFIBUS-PA 输出
HART/WirelessHART

 •Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
 •WirelessHART 经 THUM 适配器可用
 •HART 通讯不可用于 Foundation 现场总线和 PROFIBUS-PA 变送器版本
安装选项
现场安装型
 •采用一体式安装到高准 F 系列、R 系列或 H 系列传感器
 •采用分体式安装到任何 4 线或 9 线高准科里奥利传感器
应用类型

 •连续过程控制
 •贸易交接计量
 •两相流/含气
 •仪表在线自校验
 •通过 SIS 认证
危险认证

 •I 类,1 区
 •I 类,2 区
 •1 区
 •2 区

特点

高准 Elite CMFHC2M 科里奥利流量计, 6-8 In (DN150-DN200), 316L 不锈钢
  • 独特的仪表设计提供优异的测量灵敏性和稳定性
  • Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification
  • 可在具有挑战性的液体、气体和浆体应用中获得优异的流量和密度测量性能
  • Achieve superb measurement confidence with the highest immunity to fluid, process and environmental effects
  • Improve scalability with a broad array of application coverage including hygienic, cryogenic and high-pressure
  • 具有宽广的过程测量范围 – -240°C 至 350°C(-400°F 至 662°F)及最大 414 barg (6,000 psig)
  • 全面的仪表认可和认证种类,包括 CSA、ATEX、NEPSI、IECEx、防水防尘等级 66/67、SIL2 和 SIL3、海洋和贸易交接认证
  • 有 316L 不锈钢、C-22 镍合金和 Super duplex 不锈钢材质的型号可供选择
  • 使用我们的 3D 模型,深入了解我们的 ELITE 科里奥利流量和密度计
高准 2700 现场和集成式安装多变量流量和密度变送器
  • 采用一体式安装或分体式安装,最大限度提高了灵活性
  • 采用 MVD 数字处理技术,可在夹气应用以及空满空批量应用中接收性能诊断
  • 降低了布线成本,能够轻松、快速地安装
  • 提供浓度和净流量测量,无需额外仪表
  • 获得贸易交接 SIL2 和 SIL3 认可和认证
  • 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况
  • 通过 WirelessHART 方案,您可获得其他诊断和过程信息,无需增加布线成本
  • 具有坚固的 1 类 1 分类/1 区外壳和可选的本地操作员界面,以便轻松操作流量计

文档与图纸

高准 Elite CMFHC2M 科里奥利流量计, 6-8 In (DN150-DN200), 316L 不锈钢
高准 2700 现场和集成式安装多变量流量和密度变送器