无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT-CMF300B-2500

高准 ELITE 科里奥利仪表,包括 CMF300B 传感器和 2500 变送器

规格

高准 ELITE CMF300B 科里奥利仪表,3In (DN80),C22 镍合金,高温
质量流量精度(液体)
流量的 ±0.10%
质量流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%
体积流量精度(液体)
流量的 ±0.10%
体积流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.35%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.20%
密度精度(液体)
±0.0005g/cm3 (±0.5kg/m3)
密度重复性(液体)
±0.0002g/cm3 (±0.2kg/m3)
温度精度
±1 °C,读数的 ±0.5%
传感器最大工作压力
185barg (2,683psig)
仪表核准、标定和认证

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•防护等级
•EMC 效应
高准 2500 紧凑型控制室多变量流量和密度变送器
输出变量

 •质量和体积流量
 •产品净含量/流量
 •温度
 •密度
 •浓度
本地显示面板
电源

 •最低 19.2 至 28.8 VDC
 •6.3 W
 •符合安装(过电压)类别 II,污染等级 2 的要求
输入/输出信号

 •一路有源 4–20 mA 输出
 •一路有源频率输出
HART
Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
安装选项

 •安装在 35 毫米导轨上
 •导轨必须接地
应用类型

 •连续过程控制
 •两相流/含气
 •仪表校验
危险认证
仅适合非危险环境

特点

高准 ELITE CMF300B 科里奥利仪表,3In (DN80),C22 镍合金,高温
  • 独特的仪表设计提供优异的测量灵敏性和稳定性
  • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
  • 可在具有挑战性的液体、气体和浆体应用中获得优异的流量和密度测量效果
  • 不受流体、过程或环境的影响,具有极高的测量可靠性
  • 适用于各种应用范围的扩展性更高的平台,包括卫生型、低温型和高压型应用
  • 具有宽广的过程测量范围 – -240°C 至 350°C(-400°F 至 662°F)及最大 414barg (6,000psig)
  • 全面的仪表认可和认证种类,包括 CSA、ATEX、NEPSI、IECEx、防护等级 66/67、SIL2 和 SIL3、海洋和贸易交接认证
  • 有 316L 不锈钢、C-22 镍合金和 Super-duplex 不锈钢材质的型号可供选择
  • 使用我们的 3D 模型,深入了解我们的 ELITE 科里奥利流量和密度计
高准 2500 紧凑型控制室多变量流量和密度变送器
  • 分体安装式变送器使用 35 mm DIN 导轨,降低了布线费用
  • 该变送器体积小(仅 0.03 立方英尺 [849.505 立方厘米]),可节省控制室空间,而典型的科里奥利变送器所需空间为 1.0 立方英尺(28316.847 立方厘米)。
  • 可通过四条线连接到传感器以获得电源和信号,因此简化配置
  • 采用 MVD 数字处理技术,对夹气应用以及空满空批量应用进行性能诊断
  • 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况

文档与图纸

高准 ELITE CMF300B 科里奥利仪表,3In (DN80),C22 镍合金,高温
高准 2500 紧凑型控制室多变量流量和密度变送器