无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT-CMF200A-1500

高准 ELITE 科里奥利仪表,包括 CMF200A 传感器和 1500 变送器

规格

高准 Elite CMF200A 科里奥利流量计, 2 In (DN50), 316L 不锈钢, 高温
质量流量精度(液体)
流量 ±0.10%
质量流量重复性(液体)
流量 ±0.05%
体积流量精度(液体)
流量 ±0.10%
体积流量重复性(液体)
流量 ±0.05%
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.35%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.20%
密度精度(液体)
±0.0005 g/cm3 (±0.5 kg/m3)(标准)±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3)(可选)
密度重复性(液体)
±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3)(标准)±0.0001 g/cm3 (±0.1 kg/m3)(可选)
温度精度
±1 °C 读数的 ±0.5%
传感器最大工作压力
1,580 psig (109 barg)
仪表核准、标定和认证

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•外壳防护
•EMC 效应
高准 1500 紧凑型控制室单变量流量变送器
可用的输出
1500 型:适用于只需输出一种流量变量(毫安、频率/脉冲输出)的应用
2500 型:适用于需要在输出的组合(毫安、频率和离散 I/O)中同时监控多种流量变量的应用
外壳
聚酰胺 PA 6.6
电源

•最低 19.2 至 28.8 VDC
•6.3 W
•符合安装(过电压)类别 II,污染等级 2 的要求
输入/输出信号

•一路有源 4–20 mA 输出
•一路有源频率输出
HART
Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
安装选项
仅远程安装控制室
•安装在 35 毫米导轨上
•导轨必须接地
应用类型

•连续过程控制
•两相流/含气
•灌装和配料
•仪表校验
危险认证
仅适合非危险环境

特点

高准 Elite CMF200A 科里奥利流量计, 2 In (DN50), 316L 不锈钢, 高温
  • 独特的仪表设计提供优异的测量灵敏性和稳定性
  • Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification
  • 可在具有挑战性的液体、气体和浆体应用中获得优异的流量和密度测量性能
  • Achieve superb measurement confidence with the highest immunity to fluid, process and environmental effects
  • Improve scalability with a broad array of application coverage including hygienic, cryogenic and high-pressure
  • 具有宽广的过程测量范围 – -240°C 至 350°C(-400°F 至 662°F)及最大 414 barg (6,000 psig)
  • 全面的仪表认可和认证种类,包括 CSA、ATEX、NEPSI、IECEx、防水防尘等级 66/67、SIL2 和 SIL3、海洋和贸易交接认证
  • 有 316L 不锈钢、C-22 镍合金和 Super duplex 不锈钢材质的型号可供选择
  • 使用我们的 3D 模型,深入了解我们的 ELITE 科里奥利流量和密度计
高准 1500 紧凑型控制室单变量流量变送器
  • 分体安装式变送器使用 35 mm DIN 导轨,降低了布线费用
  • 该变送器体积小(仅 0.03 立方英尺 [849.505 立方厘米]),可节省控制室空间,而典型的科里奥利变送器所需空间为 1.0 立方英尺(28316.847 立方厘米)。
  • 可通过四条线连接到传感器以获得电源和信号,因此简化配置
  • 采用 MVD 数字处理技术,对夹气应用以及空满空批量应用进行性能诊断
  • 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况

文档与图纸

高准 Elite CMF200A 科里奥利流量计, 2 In (DN50), 316L 不锈钢, 高温
高准 1500 紧凑型控制室单变量流量变送器