无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-HFVM

高准 HFVM Viscomaster 重质燃油仪表,316L 不锈钢

产品描述

叉齿带 DLC 涂层的 316L 不锈钢音叉,用于在海洋和动力应用中测量和控制供应给发动机、涡轮机和燃烧器的重质燃油 (HFO)。

粘度准确度
±0.2cP(0.5 至 10cP),标定范围最大值的 ±1%(10 至 100cP)
工作粘度范围
0.5 至 100cP
密度准确度
±1.0kg/m3 (±0.001g/cm3)
工作密度范围
0 至 3000kg/m3(0 至 3g/cm3)
工作温度范围
–50°C 至 +200°C(–58°F 至 +392°F)
材料
• 接液零件:316L 不锈钢和类金刚石碳 (DLC)
• 叉齿表面处理:DLC 涂层
• 变送器外壳:涂有聚氨酯漆的铝
现场操作面板(可选)
• 分段两行 LCD 屏幕。
• 可在变送器上以 90 度为单位旋转,以便于查看。
• 适合危险区域操作。
• 适用于危险区域组态和显示的光学开关控制器。
• 玻璃镜头。
• 三色 LED 指示仪表和报警状态。
显示功能
查看过程变量
查看和确认报警
组态 mA 和 RS-485 输出
支持已知密度检定 (KDV)
支持多种语言
变送器输出通道
可用输出通道:
• 通道 A 为 4–20mA + HART
• 通道 B 为 4–20mA + HART
• 通道 C 为 RS-485/Modbus
仪表核准、标定和认证
可用的认证机构和型式:
• CSA  
• IECEx  
• NEPSI  
• ATEX

特点

  • 获得伦敦劳氏船级社、德国劳氏船级社、挪威船级社、法国船级社和美国船级社的船舶认证,值得信赖
  • 轻松实现粘度、密度和温度的连续多变量测量跟踪
  • 类金刚石碳 (DLC) 涂层可减少摩擦,提升涂层耐受性
  • 危险区域认证的顶部安装型变送器可扩展用途,支持本地组态和显示
  • 针对毛细管型仪表和扭力仪表的改装套件提供了更换解决方案,灵活性更佳
  • 通过详细原理图工具了解专用密度计和粘度计的更多信息。

文档与图纸