无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-H400S Sensor and 1600 Transmitter

Micro Motion™ H 系列卫生型科里奥利仪表,包括 H400S 传感器和 1600 变送器

规格

高准 H400S 卫生型科里奥利仪表,4 英寸 (DN80),316L 不锈钢,32 Ra 光洁度
质量流量精度(液体)
可达流量的 ±0.05%
质量流量重复性(液体)
可达流量的 ±0.025%
体积流量精度(液体)
可达流量的 ±0.05%
体积流量重复性(液体)
可达流量的 ±0.025%
质量流量精度(气体)
可达流量的 ±0.35%
质量流量重复性(气体)
可达流量的 ±0.175%
密度精度(液体)
可达 ±0.0005g/cm³ (±0.5kg/m³)
温度精度
读数的 ±1°C 或 ±0.5%
传感器最大工作压力
1,450psig (100barg)
Micro Motion™ 1600 紧凑型变送器
显示器/界面
背光图形显示屏
四键机械控件
流量计状态 LED 指示灯
支持英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文和日语
电源
以太网版本可使用以太网供电
PoE 电源(3 类)符合 IEEE 802.3at 和 802.3af
PD 18-100VDC,标准 6 瓦,最大 11 瓦
符合 IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06 的低压指令 2014/35/EU;过电压 II 类,污染等级 2
通用服务端口
设计了通用服务端口,可通过标准的 USB-C 端子组态和传输数据
以太网版本
支持同一设备同时使用以太网/IP 和 Modbus TCP 的以太网端口
其他通道包括可组态毫安输出、脉冲输出或离散输出
预装 M12 快速连接选件
安装
现场安装型铝制和卫生型不锈钢外壳选件
一体化安装至任意高准 ELITE(CMFS、CMF 和 HC)、F 系列、H 系列、R 系列、T 系列或 HPC 系列科里奥利传感器
远程安装到任意 9 线高准 ELITE、F 系列、H 系列、R 系列、T 系列或 HPC 系列科里奥利传感器(仅限铝制)
应用类型
智能仪表自校验专业版
离散批量控制
石油测量和 AI 校正选项
浓度测量
高级相位测量,可进行两相流量矫正
证书/认证
危险认证
I 类 2 分类
2 区

特点

高准 H400S 卫生型科里奥利仪表,4 英寸 (DN80),316L 不锈钢,32 Ra 光洁度
  • 紧凑型设计具有更高的灵敏度,减少了过程控制中的可变性
  • 在实现更佳密度测量的同时确保了产品的一致性和质量
  • 自排空设计和杰出的温度稳定性成就了快速的产品转换
  • 有包括高抛光 316L 不锈钢(表面可抛光至 15 Ra)在内的选项可供选择
  • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
  • 使用紧凑、卫生型不锈钢变送器外壳,可为配料、装载和夹气应用带来出色的两相流量功能
  • 多种仪表认可和认证,包括:CSA(1 类 1 区 C 和 D 组,1 类 2 区 A、B、C 和 D 组)、ATEX、IECEx、防护等级 66/67 以及 NAMUR
  • 在需要符合 3-A 要求的 SIP、CIP 和卫生环境中使用
Micro Motion™ 1600 紧凑型变送器
  • 以太网/IP 和以太网供电 (PoE) 功能便于安装、集成、远程监控和连接
  • 利用数据历史库,获得对于过程事件、流体质量和测量稳定性的短期和长期了解
  • 利用智能仪表自校验,可以在 90 秒钟内检查仪表的运行状况
  • 使用浓度测量和高级相位测量等可授权的高级软件功能保证产品质量
  • 图形显示屏支持 8 种语言,而且可以通过集成软件旋转功能旋转

文档与图纸

高准 H400S 卫生型科里奥利仪表,4 英寸 (DN80),316L 不锈钢,32 Ra 光洁度
Micro Motion™ 1600 紧凑型变送器