无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-H-Series Hygienic Coriolis Meter H400S and 4200

Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400S Sensor and 4200 Transmitter

规格

高准 H400S 卫生型科里奥利仪表,4 英寸 (DN80),316L 不锈钢,32 Ra 光洁度
质量流量精度(液体)
可达流量的 ±0.05%
质量流量重复性(液体)
可达流量的 ±0.025%
体积流量精度(液体)
可达流量的 ±0.05%
体积流量重复性(液体)
可达流量的 ±0.025%
质量流量精度(气体)
可达流量的 ±0.35%
质量流量重复性(气体)
可达流量的 ±0.175%
密度精度(液体)
可达 ±0.0005g/cm³ (±0.5kg/m³)
温度精度
读数的 ±1°C 或 ±0.5%
传感器最大工作压力
1,450psig (100barg)
高准 4200 两线制变送器
本地显示器

• 图形显示器,带可选背光设置
• 四按钮电容式触摸控件
• 支持英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文和日语。
供电

• 两线回路供电变送器
• 最低 17.75V 启动电压。
输入/输出信号

• 最多 2 个输出通道
• 通道 A 为回路供电 4-20mA/HART
• 通道 B 外部供电,可配置 4-20mA、频率输出或离散输出(获许可选项)
WirelessHART

• WirelessHART,可通过 THUM 适配器使用
安装选项

• 现场安装
• 一体式安装到高准 ELITE (CMFS)、CMF200-CMF350、F 系列、H 系列、R 系列和 T 系列传感器
• 远程安装 9 线,带安装支架
应用类型

• 智能仪表自校验
• 浓度测量
• API 参考
危险认证

• I 级,1 区
• I 级,2 区
• 1 区
• 2 区
• 本质安全
• 防爆

特点

高准 H400S 卫生型科里奥利仪表,4 英寸 (DN80),316L 不锈钢,32 Ra 光洁度
  • 紧凑型设计具有更高的灵敏度,减少了过程控制中的可变性
  • 在实现更佳密度测量的同时确保了产品的一致性和质量
  • 自排空设计和杰出的温度稳定性成就了快速的产品转换
  • 有包括高抛光 316L 不锈钢(表面可抛光至 15 Ra)在内的选项可供选择
  • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
  • 使用紧凑、卫生型不锈钢变送器外壳,可为配料、装载和夹气应用带来出色的两相流量功能
  • 多种仪表认可和认证,包括:CSA(1 类 1 区 C 和 D 组,1 类 2 区 A、B、C 和 D 组)、ATEX、IECEx、防护等级 66/67 以及 NAMUR
  • 在需要符合 3-A 要求的 SIP、CIP 和卫生环境中使用
高准 4200 两线制变送器
  • 提供各种科里奥利质量流量,流体和浆液质量流量精度高达 +/-0.10%,密度精度为 +/0.0005 g/cc,气体质量流量精度为 +/-0.25%。
  • 集成的实时时钟对流程数据、警报、智能仪表自校验报告和审核日志加盖时间戳。机载数据历史库可提供完整的审计跟踪,来确定过程问题。
  • 图形显示屏,支持 8 种语言,无需拆下前盖即可使用集成软件旋转功能完成旋转,从而减少因热作业限制造成的停机时间。
  • 轻松更换现有两线制流量设备,不会引起附加电源或布线成本。
  • 可轻松拓展供电位置不在中心的设备
  • 智能仪表自校验可快速完整地评估科里奥利仪表,确定仪表是否已受到侵蚀、腐蚀或其它影响仪表标定因素的影响。标配为智能仪表自校验基础版。
  • 符合 IEC 61508 的 SIL2 单次使用和 SIL3 多次使用安全应用认证
  • 直接质量测量准确且可重复,减少了所需的测量设备数量,同时改进了过程控制。
  • Wireless THUM™ 选项可提高安装和操作灵活性。

文档与图纸

高准 H400S 卫生型科里奥利仪表,4 英寸 (DN80),316L 不锈钢,32 Ra 光洁度
高准 4200 两线制变送器