无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-H-Series Hygienic Coriolis Meter H400S and 2500

Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400S Sensor and 2500 Transmitter

规格

高准 H400S 卫生型科里奥利仪表,4 英寸 (DN80),316L 不锈钢,32 Ra 光洁度
质量流量精度(液体)
可达流量的 ±0.05%
质量流量重复性(液体)
可达流量的 ±0.025%
体积流量精度(液体)
可达流量的 ±0.05%
体积流量重复性(液体)
可达流量的 ±0.025%
质量流量精度(气体)
可达流量的 ±0.35%
质量流量重复性(气体)
可达流量的 ±0.175%
密度精度(液体)
可达 ±0.0005g/cm³ (±0.5kg/m³)
温度精度
读数的 ±1°C 或 ±0.5%
传感器最大工作压力
1,450psig (100barg)
高准 2500 紧凑型控制室多变量流量和密度变送器
输出变量

 •质量和体积流量
 •产品净含量/流量
 •温度
 •密度
 •浓度
本地显示面板
电源

 •最低 19.2 至 28.8 VDC
 •6.3 W
 •符合安装(过电压)类别 II,污染等级 2 的要求
输入/输出信号

 •一路有源 4–20 mA 输出
 •一路有源频率输出
HART
Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
安装选项

 •安装在 35 毫米导轨上
 •导轨必须接地
应用类型

 •连续过程控制
 •两相流/含气
 •仪表校验
危险认证
仅适合非危险环境

特点

高准 H400S 卫生型科里奥利仪表,4 英寸 (DN80),316L 不锈钢,32 Ra 光洁度
  • 紧凑型设计具有更高的灵敏度,减少了过程控制中的可变性
  • 在实现更佳密度测量的同时确保了产品的一致性和质量
  • 自排空设计和杰出的温度稳定性成就了快速的产品转换
  • 有包括高抛光 316L 不锈钢(表面可抛光至 15 Ra)在内的选项可供选择
  • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
  • 使用紧凑、卫生型不锈钢变送器外壳,可为配料、装载和夹气应用带来出色的两相流量功能
  • 多种仪表认可和认证,包括:CSA(1 类 1 区 C 和 D 组,1 类 2 区 A、B、C 和 D 组)、ATEX、IECEx、防护等级 66/67 以及 NAMUR
  • 在需要符合 3-A 要求的 SIP、CIP 和卫生环境中使用
高准 2500 紧凑型控制室多变量流量和密度变送器
  • 分体安装式变送器使用 35 mm DIN 导轨,降低了布线费用
  • 该变送器体积小(仅 0.03 立方英尺 [849.505 立方厘米]),可节省控制室空间,而典型的科里奥利变送器所需空间为 1.0 立方英尺(28316.847 立方厘米)。
  • 可通过四条线连接到传感器以获得电源和信号,因此简化配置
  • 采用 MVD 数字处理技术,对夹气应用以及空满空批量应用进行性能诊断
  • 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况

文档与图纸

高准 H400S 卫生型科里奥利仪表,4 英寸 (DN80),316L 不锈钢,32 Ra 光洁度
高准 2500 紧凑型控制室多变量流量和密度变送器