无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-G050M Coriolis Meter and 2500 Transmitter

Micro Motion™ G050M Coriolis Meter 1/2 Inch (DN15) 316L Stainless Steel and 2500 Transmitter

规格

Micro Motion™ G050M 科里奥利仪表,1/2 英寸 (DN15),316L 不锈钢
质量流量精度(液体)
流量的 ±0.25%(标准),流量的 ±0.15%(可选),流量的 ±0.10%(可选)
质量流量重复性(液体)
流量的 0.125%(标准),流量的 0.075%(可选),流量的 0.05%(可选)
体积流量精度(液体)
流量的 ±0.25%(标准),流量的 ±0.15%(可选),流量的 ±0.10%(可选)
体积流量重复性(液体)
流量的 0.125%(标准),流量的 0.075%(可选),流量的 0.05%(可选)
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.5%
质量流量重复性(气体)
流量的 0.25%
密度精度(液体)
±0.005g/cm³ (5.0kg/m³)
温度精度
读数的 ±1°C ±0.5%
传感器最大工作压力
1,450psig (100barg)
证书/认证
CSA
IECEx
ATEX
防护等级 (IP 66/67),NEMA 4X
SIL 2 和 SIL3
EMC 效应
NAMUR NE 80,NE 95,NE 132
Size
CL150 flange: 9.82" (24.9 cm)
Weight
CL150 flange: 10 lb (4.5 kg)
高准 2500 紧凑型控制室多变量流量和密度变送器
输出变量

 •质量和体积流量
 •产品净含量/流量
 •温度
 •密度
 •浓度
本地显示面板
电源

 •最低 19.2 至 28.8 VDC
 •6.3 W
 •符合安装(过电压)类别 II,污染等级 2 的要求
输入/输出信号

 •一路有源 4–20 mA 输出
 •一路有源频率输出
HART
Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
安装选项

 •安装在 35 毫米导轨上
 •导轨必须接地
应用类型

 •连续过程控制
 •两相流/含气
 •仪表校验
危险认证
仅适合非危险环境

特点

Micro Motion™ G050M 科里奥利仪表,1/2 英寸 (DN15),316L 不锈钢
  • 超小尺寸,适用于空间有限的环境
  • 激光蚀刻标牌即使在苛刻环境中亦经久耐用
  • 通过高准电子部件实现广泛连接,易于使用
  • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
  • 多种仪表许可和认证,包括:CSA、ATEX、IECEx 和 NAMUR
  • 使用 MyEmerson 工具轻松选择和组态
  • 轻量设计,便于搬运和移动安装
高准 2500 紧凑型控制室多变量流量和密度变送器
  • 分体安装式变送器使用 35 mm DIN 导轨,降低了布线费用
  • 该变送器体积小(仅 0.03 立方英尺 [849.505 立方厘米]),可节省控制室空间,而典型的科里奥利变送器所需空间为 1.0 立方英尺(28316.847 立方厘米)。
  • 可通过四条线连接到传感器以获得电源和信号,因此简化配置
  • 采用 MVD 数字处理技术,对夹气应用以及空满空批量应用进行性能诊断
  • 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况

文档与图纸

Micro Motion™ G050M 科里奥利仪表,1/2 英寸 (DN15),316L 不锈钢
高准 2500 紧凑型控制室多变量流量和密度变送器