无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-F150S Sensor and 1600 Transmitter

Micro Motion™ F 系列科里奥利仪表,包括 F150S 传感器和 1600 变送器

规格

Micro Motion™ F150S 科里奥利仪表,1 1/2 英寸 (DN40),316L 不锈钢
质量流量精度(液体)
流量 ±0.20%(标准)流量 ±0.15%(可选)流量 ±0.10%(可选)
质量流量重复性(液体)
流量的 ±0.050%
体积流量精度(液体)
流量 ±0.20%(标准)流量 ±0.15%(可选)流量 ±0.10%(可选)
体积流量重复性(液体)
流量的 ±0.050%
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.5%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.25%
密度精度(液体)
±0.002g/cm³ (2.0kg/m³)(标准)±0.001g/cm³ (1.0kg/m³)(可选)
温度精度
读数的 ±1°C ±0.5%
传感器最大工作压力
1,450psig (100barg)
仪表核准、标定和认证

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•防护等级
•EMC 效应
Micro Motion™ 1600 紧凑型变送器
显示器/界面
背光图形显示屏
四键机械控件
流量计状态 LED 指示灯
支持英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文和日语
电源
以太网版本可使用以太网供电
PoE 电源(3 类)符合 IEEE 802.3at 和 802.3af
PD 18-100VDC,标准 6 瓦,最大 11 瓦
符合 IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06 的低压指令 2014/35/EU;过电压 II 类,污染等级 2
通用服务端口
设计了通用服务端口,可通过标准的 USB-C 端子组态和传输数据
以太网版本
支持同一设备同时使用以太网/IP 和 Modbus TCP 的以太网端口
其他通道包括可组态毫安输出、脉冲输出或离散输出
预装 M12 快速连接选件
安装
现场安装型铝制和卫生型不锈钢外壳选件
一体化安装至任意高准 ELITE(CMFS、CMF 和 HC)、F 系列、H 系列、R 系列、T 系列或 HPC 系列科里奥利传感器
远程安装到任意 9 线高准 ELITE、F 系列、H 系列、R 系列、T 系列或 HPC 系列科里奥利传感器(仅限铝制)
应用类型
智能仪表自校验专业版
离散批量控制
石油测量和 AI 校正选项
浓度测量
高级相位测量,可进行两相流量矫正
证书/认证
危险认证
I 类 2 分类
2 区

特点

Micro Motion™ F150S 科里奥利仪表,1 1/2 英寸 (DN40),316L 不锈钢
  • 可在需要紧凑及自排空型设计应用中进行高精度的质量/体积流量以及密度测量
  • 多种仪表认可和认证,包括:CSA(1 类 1 分类 C 和 D 组,1 类 2 分类 A、B、C 和 D 组)、ATEX、IECEx、防护等级 66/67 以及 NAMUR
  • MID OIML R 117 的贸易交接认证,国家型式评定程序(NTEP),加拿大测量局,以及巴西 INMETRO
  • 采用出色的 MVD 变送器技术,可执行响应快速、准确的批次和过程测量
  • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
  • 使用我们的 3D 模型,深入了解我们的 F 系列科里奥利流量和密度计
  • Interact with our 3D model to learn more about our F-Series Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion™ 1600 紧凑型变送器
  • 以太网/IP 和以太网供电 (PoE) 功能便于安装、集成、远程监控和连接
  • 利用数据历史库,获得对于过程事件、流体质量和测量稳定性的短期和长期了解
  • 利用智能仪表自校验,可以在 90 秒钟内检查仪表的运行状况
  • 使用浓度测量和高级相位测量等可授权的高级软件功能保证产品质量
  • 图形显示屏支持 8 种语言,而且可以通过集成软件旋转功能旋转

文档与图纸

Micro Motion™ F150S 科里奥利仪表,1 1/2 英寸 (DN40),316L 不锈钢
Micro Motion™ 1600 紧凑型变送器