无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT-CMF300B-1700

高准 ELITE 科里奥利仪表,包括 CMF300B 传感器和 1700 变送器

规格

高准 ELITE CMF300B 科里奥利仪表,3In (DN80),C22 镍合金,高温
质量流量精度(液体)
流量的 ±0.10%
质量流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%
体积流量精度(液体)
流量的 ±0.10%
体积流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.35%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.20%
密度精度(液体)
±0.0005g/cm3 (±0.5kg/m3)
密度重复性(液体)
±0.0002g/cm3 (±0.2kg/m3)
温度精度
±1 °C,读数的 ±0.5%
传感器最大工作压力
185barg (2,683psig)
仪表核准、标定和认证

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•防护等级
•EMC 效应
高准 1700 单变量现场安装型流量计
输出变量

 •质量流量
 •体积流量
本地显示面板
带有 2 行 LCD 显示屏的标准用户界面
 •两个用于本地操作的光学按键
 •玻璃或塑料表盘选项
电源
AC/DC 输入自动切换,自动识别供电电压
 •85 至 265 VAC,50/60 Hz,典型值 6 W,最大值 11 W
 •18 至 100 VDC,典型值 6 W,最大值 11 W
 •按照 EN 61010-1 (IEC61010-1) 的修订版本 2 符合低压设备规范 2006/95/EC,安装(过电压)类别 II,污染等级 2
输入/输出信号

 •一路有源 4–20 mA 输出
 •一路有源频率输出
 •频率输出可组态为离散输出
HART

 •Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
安装选项
现场安装型
 •采用一体式安装到高准 F 系列、R 系列或 H 系列传感器
 •采用分体式安装到任何 4 线或 9 线高准科里奥利传感器
应用类型

 •连续过程控制
 •两相流/含气
 •仪表校验
 •通过 SIS 认证
危险认证

 •I 类,1 区
 •I 类,2 区
 •1 区
 •2 区

特点

高准 ELITE CMF300B 科里奥利仪表,3In (DN80),C22 镍合金,高温
  • 独特的仪表设计提供优异的测量灵敏性和稳定性
  • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
  • 可在具有挑战性的液体、气体和浆体应用中获得优异的流量和密度测量效果
  • 不受流体、过程或环境的影响,具有极高的测量可靠性
  • 适用于各种应用范围的扩展性更高的平台,包括卫生型、低温型和高压型应用
  • 具有宽广的过程测量范围 – -240°C 至 350°C(-400°F 至 662°F)及最大 414barg (6,000psig)
  • 全面的仪表认可和认证种类,包括 CSA、ATEX、NEPSI、IECEx、防护等级 66/67、SIL2 和 SIL3、海洋和贸易交接认证
  • 有 316L 不锈钢、C-22 镍合金和 Super-duplex 不锈钢材质的型号可供选择
  • 使用我们的 3D 模型,深入了解我们的 ELITE 科里奥利流量和密度计
高准 1700 单变量现场安装型流量计
  • 采用一体式安装或分体式安装,最大限度提高了灵活性
  • 采用 MVD 数字处理技术,可在夹气应用以及空满空批量应用中接收性能诊断
  • 降低了布线成本,能够轻松、快速地安装
  • 提供浓度和净流量测量,无需额外仪表
  • 获得贸易交接 SIL2 和 SIL3 认可和认证
  • 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况
  • 通过 WirelessHART 方案,您可获得其他诊断和过程信息,无需增加布线成本
  • 具有坚固的 1 类 1 分类/1 区外壳和可选的本地操作员界面,以便轻松操作流量计

文档与图纸

高准 ELITE CMF300B 科里奥利仪表,3In (DN80),C22 镍合金,高温
高准 1700 单变量现场安装型流量计