无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT-CMF300A-5700

高准 ELITE 科里奥利仪表,包括 CMF300A 传感器和 5700 变送器

规格

高准 ELITE CMF300A 科里奥利仪表,3In (DN80),316L 不锈钢,高温
质量流量精度(液体)
流量的 ±0.10%
质量流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%
体积流量精度(液体)
流量的 ±0.10%
体积流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.35%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.20%
密度精度(液体)
±0.0005g/cm3 (±0.5kg/m3)
密度重复性(液体)
±0.0002g/cm3 (±0.2kg/m3)
温度精度
±1 °C,读数的 ±0.5%
传感器最大工作压力
119barg (1,730psig)
仪表核准、标定和认证

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•防护等级
•EMC 效应
Micro Motion 5700 现场安装型变送器
本地显示器
  • 图形背光显示屏
  • 四键式光学控件
  • 流量计状态 LED 指示灯
  • 支持英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文和日语等语言。
电力
  • AC/DC 输入自动切换,自动识别电源电压
  • 85 至 2405 VAC,50/60 Hz,典型值 6 W,最大值 11 W
  • 18 至 100 VDC,典型值 6 W,最大值 11 W
  • 按照 IEC 61010-1 版本 3.0 2010-06 符合欧洲低压指令 2006/95/EC;过电压类别 II,污染等级 2
通用服务端口
通用服务端口允许使用标准的、现成可用的设备进行连接和数据传输。
可组态 I/O 型
多达 5 个可获授权的通道,可进行以下配置:
  • 1 至 3 个 4-20 mA 输出
  • 1 至 3 个脉冲输出
  • 1 至 3 个离散输出
  • 1 至 2 个离散输入
  • 1 mA 输入
  • 1 个 Modbus/RS-485
通道 A:毫安/HART
通道 B:毫安/FO/DO
通道 C:毫安/FO/DO/DI
通道 D:毫安输入/FO/DO/DI
通道 E:Modbus RS-485
通讯协议
WirelessHART
  • WirelessHART 可使用 775 智能无线 THUM 适配器。
FOUNDATION 现场总线版本
  • FOUNDATION 现场总线通道
  • 毫安输出
  • 脉冲输出
PROFIBUS-PA 版本
  • PROFIBUS-PA 通道
  • 毫安 IS 输出
  • 脉冲 IS 输出
Wi-Fi 显示选件:
Wi-Fi 显示选件支持点对点无线通信,便于组态和表征仪表、下载历史记录文件,以及运行智能仪表自校验以进行故障排除。仅适用于 5700 组态 I/O 型。
本质安全型
多达 4 个可获授权的 IS 通道,可进行以下配置:
  • 通道 A:毫安/HART
  • 通道 B:毫安
  • 通道 C:毫安/FO
  • 通道 D:FO
  • 通道 E:未使用
通过 SIL 认证的设备 - 使用内部回读回路来验证毫安输出
以太网型
  • 双以太网端口,在一台设备同时支持以太网/IP、Modbus TCP 和 PROFINET
  • 包含可配置为毫安输出、脉冲输出、离散输出或离散输入的附加通道
  • 预装的 M12 快速连接器,可作为选件提供
  • 安装选项
    • 现场安装型铝质和不锈钢外壳选项
    • 一体式安装到 Micro Motion ELITE (CMFS)、F 系列、H 系列、R 系列或 T 系列科里奥利传感器(仅限铝质)
    • 分体式安装到任意 4 线或 9 线 Micro Motion ELITE®、F 系列、H 系列、R 系列或 T 系列科里奥利传感器(铝质和不锈钢型)
    应用类型
    • 智能仪表自校验专业应用
    • 离散批量控制
    • 石油测量和 API 校正选项
    • 浓度测量
    • 用于两相流修复的高级相位测量
    • 气体分段线性化应用
    证书/认证
    危险性认证
    • I 类,1 区
    • I 类,2 区
    • 1 区
    • 2 区
    SIL/SIS 认证
    • 5700 组态 I/O 和本质安全型通过了符合 IEC 61508 的 SIL2 单次使用和 SIL3 多次使用安全应用认证。请参阅文档手册和指南部分的“安全手册”内容。

    特点

    高准 ELITE CMF300A 科里奥利仪表,3In (DN80),316L 不锈钢,高温
    • 独特的仪表设计提供优异的测量灵敏性和稳定性
    • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
    • 可在具有挑战性的液体、气体和浆体应用中获得优异的流量和密度测量效果
    • 不受流体、过程或环境的影响,具有极高的测量可靠性
    • 适用于各种应用范围的扩展性更高的平台,包括卫生型、低温型和高压型应用
    • 具有宽广的过程测量范围 – -240°C 至 350°C(-400°F 至 662°F)及最大 414barg (6,000psig)
    • 全面的仪表认可和认证种类,包括 CSA、ATEX、NEPSI、IECEx、防护等级 66/67、SIL2 和 SIL3、海洋和贸易交接认证
    • 有 316L 不锈钢、C-22 镍合金和 Super-duplex 不锈钢材质的型号可供选择
    • 使用我们的 3D 模型,深入了解我们的 ELITE 科里奥利流量和密度计
    Micro Motion 5700 现场安装型变送器
    • 使用本地以太网架构和连接器,执行快速、灵活的安装
    • 获得更高的响应速度,即使在诸如仪表校验、灌装、配量和批量等更具挑战性的应用中也能发挥更优性能
    • 利用数据历史记录,获得对于过程事件、流体质量和测量稳定性的短期和长期了解
    • 利用多达 5 个可完全配置的 I/O 通道,监控更多的过程测量
    • 利用智能仪表自校验,可以在 90 秒钟内检查仪表的运行状况
    • 利用零点校验,可以在需要将仪表重新调零时轻松确认标定效果
    • 可实时显示多相流量事件,加强了对过程的控制
    • 尽可能减少了安装和操作流量计时所需的时间和专业技术

    文档与图纸

    高准 ELITE CMF300A 科里奥利仪表,3In (DN80),316L 不锈钢,高温
    Micro Motion 5700 现场安装型变送器