无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT_HPC015N-2400

Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015N and 2400 Transmitter

规格

高准 HPC015N 科里奥利仪表,1/8 in. (DN3),不锈钢,最大工作压力 963bar (13,960psi)
流量
高达 504kg/hr (1110lb/hr)
液体质量流量精度
高达流量的 ±0.1%
液体质量流量重复性
高达流量的 ±0.05%
气体质量流量精度
流量的 ±0.5%
气体质量流量重复性
流量的 ±0.25%
液体密度精度
标准条件下高达 ±0.001g/cc
流体温度范围
-46C 至 200C(-50 至 392F)
压力范围
0-963bar (0-13,960psi)
Micro Motion 2400S 紧凑型一体式安装型变送器
输出变量
质量与体积流量
产品净含量/流量
温度
密度
浓度
本地显示器
带 2 线 LCD 面板的标准用户界面
两个用于 HART/Bell 202 连接的结合扣(需卸下变送器外壳盖)
两个本地操作薄膜按钮(需卸下变送器外壳盖)
玻璃或塑料镜头选项
供电
自切换交流/直流输入,自动识别电源电压
85-265 VAC,50/60 Hz,正常 4 瓦,最高 7 瓦
18-100 VDC,正常 4 瓦,最高 7 瓦
符合低压指令 2006/95/EC 61010-1(IEC 61010-1),达到安装(过压)类别 II,污染等级 2
输入/输出信号(模拟输出选项)
通道 A:
一个 4-20 mA 有源输出
非本安通道 B (可组态)为以下其中一种:
一个有源或无源频率输出
一个有源或无源离散输出
一个有源或无源离散输入
输入/输出信号(PROFIBUS-DP 选项)
数字 2 路 PROFIBUS-DP 信号
输入/输出信号(DeviceNet 选项)
数字 2 路 DeviceNet 信号(已停产)
HART
Bell 202 信号叠加于初级毫安输出上
HART 通讯不可用于 PROFIBUS-DP 和 DeviceNet 变送器版本
安装选项
现场安装式,与传感器集成
应用类型
连续过程控制
两相流/夹带气
仪表校验
危险认证
C1D2
2 区

特点

高准 HPC015N 科里奥利仪表,1/8 in. (DN3),不锈钢,最大工作压力 963bar (13,960psi)
  • 高压应用中性能优异
  • 一台设备即可实现可靠、可重复的质量流量、体积流量、密度、浓度和温度测量
  • 在高达 963bar (0-3,960psi) 的工作压力下获得出众的实际科里奥利性能
  • 没有会发生磨损或需要更换的可移动部件,进一步减少维护工作,保证了长期的可靠性
  • 使用智能仪表自校验检查系统完整性,无需卸下仪表,即可进一步延长正常运行时间
  • 有两线、直接连接(无需变送器)、不锈钢和 5700 变送器可供选择,能满足各种安装要求
  • 大幅降低化学注入和氢气加气机的运行支出。
Micro Motion 2400S 紧凑型一体式安装型变送器
  • 采用 MVD 数字处理技术,可在夹气应用以及空满空批量应用中接收性能诊断
  • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
  • 对于批量、装料和夹气应用具有最佳的两相流测量能力
  • 显示屏上带有光学按钮,查看时无需取下变送器盖
  • 获得 1 级、2 区危险区域 (Class 1, Div. 2 [Zone 2]) 批准(传感器和变送器)

文档与图纸

高准 HPC015N 科里奥利仪表,1/8 in. (DN3),不锈钢,最大工作压力 963bar (13,960psi)
Micro Motion 2400S 紧凑型一体式安装型变送器