无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-CMF010H Sensor and 4700 Transmitter

Micro Motion™ ELITE 科里奥利仪表,包括 CMF010H 传感器和 4700 变送器

规格

高准 Elite CMF010H 科里奥利流量计, 高准高压 1/10 In. (DN2) C22
质量流量精度(液体)
流量的 ±0.10%(标准)流量的 ±0.05%(可选)
质量流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%(标准)流量的 ±0.025%(可选)
体积流量精度(液体)
流量的 ±0.10%(标准)流量的 ±0.05%(可选)
体积流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%(标准)流量的 ±0.025%(可选)
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.35%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.20%
密度精度(液体)
±0.0005 g/cm3 (±0.5 kg/m3)(标准)±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3)(可选)
密度重复性(液体)
±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3)(标准)±0.0001 g/cm3 (±0.1 kg/m3)(可选)
温度精度
±1 °C 读数的 ±0.5%
传感器最大工作压力
3,263 psig (225 barg)
仪表核准、标定和认证

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•外壳防护
•EMC 效应
Micro Motion™ 4700 科里奥利可组态输入输出变送器
环境规格
工作温度:-61 °F (-52.0 °C) 至 149 °F (65.0 °C)
存储温度:-61 °F (-52.0 °C) 至 185 °F (85.0 °C)
振动限值
符合 IEC 60068-2-6,稳定性扫描,5 至 2000 Hz,最高 1.0 g。
外壳
变送器 NEMA 4X (IP66/67/69) 聚氨酯涂漆铸铝或 316 不锈钢
湿度范围
限于 5 - 95% 相对湿度,-40 °F(-40.0 °C)至 149 °F(65.0 °C)无冷凝。
线性
0.015% 量程,量程 = 16mA
输入信号
输入/输出:最多 3 对变送器输入/输出和数字通讯接线端子。螺丝端子可使用单股线或绞线,26 AWG (0.129 mm²) 至 14 AWG (2.08 mm²)。
传感器类型
  • 4 线远程安装 —— 4 个端子,连到 4 线制传感器
  • 9 线远程安装 —— 9 个端子,连到 9 线制传感器
用途
  • (Hart)两个临时连接服务端口的夹子
  • 一个连接到市售 USB 设备和电缆的 USP
电源
通用(自动切换),供电电压范围:
  • 18VDC 至 100VDC
  • 85VAC (RMS) 至 250VAC (RMS)
  • 一对接线端子,可接收输入交流或直流电源
  • 外壳
    NEMA 4X (IP66/67) 聚氨酯涂漆铸铝。适用于 1/2 in NPT 或 M20 导管连接
    重量
    • 一体化安装型 6.48 lb(2.939 kg)
    • 远程安装型 8.21 lb(3.724 kg)
    电缆格兰头
    两个 1/2 in -NPT 或 M20 x1.5 内螺纹导管口
    安装
    • 与以下科里奥利传感器一体化安装:CMF200 - CMFHC4、CMFS007 - CMFS150、F025-F400、G025 - G300、H025-H400、R025-R300、T025-T150
    • 与以下科里奥利传感器远程安装:CMF010 - CMFHC4、CMFS007- CMFS150、F025 - F400、G025 - G300、H025 - H400、HPC007 - HPC020、T025 - T150
    显示器/界面
    • 配有 LCD 显示屏的标准用户界面
    • Bluetooth® 无线技术显示选项,典型量程为 49 ft(14.94 m)
    • 无显示

    特点

    高准 Elite CMF010H 科里奥利流量计, 高准高压 1/10 In. (DN2) C22
    • 独特的仪表设计提供优异的测量灵敏性和稳定性
    • 凭借智能仪表自校验功能,获得实时和过程中的测量完整性
    • 可在具有挑战性的液体、气体和浆体应用中获得优异的流量和密度测量性能
    • 获取优异的测量自信度,不受流体、过程和环境的影响
    • 通过包括卫生、低温和高压在内的广泛应用范围,提高可扩展性
    • 具有宽广的过程测量范围 – -240°C 至 350°C(-400°F 至 662°F)及最大 414 barg (6,000 psig)
    • 全面的仪表认可和认证种类,包括 CSA、ATEX、NEPSI、IECEx、防水防尘等级 66/67、SIL2 和 SIL3、海洋和贸易交接认证
    • 有 316L 不锈钢、C-22 镍合金和 Super duplex 不锈钢材质的型号可供选择
    • 使用我们的 3D 模型,深入了解我们的 ELITE 科里奥利流量和密度计
    Micro Motion™ 4700 科里奥利可组态输入输出变送器
    • Micro Motion 4700 可组态输入输出变送器根据流量测量应用使用可靠、精确的 Micro Motion 科里奥利仪表,实现输出和诊断的灵活性。科里奥利流量和密度计测量精度优,可重复性高,还能节省运转成本。
    • 紧凑型一体式变送器可节省电能,且占用空间小,适用于集成系统和撬装设备
    • 直接质量测量在减少所需测量设备数量的同时改进了过程控制
    • 配有 Smart Meter Verification™,仪表性能有保障,使用更放心
    • 零点校验可确认标定,并指示仪表需要重新调零的时间
    • 便于访问详细的测量历史记录,轻松了解过程的有用信息,促进故障排除和设备优化
    • 实时显示多相流量事件,更有效地控制过程
    • 高精度密度测量减少或避免过程的浪费,嵌入式 historian 记录异常和过程偏差事件,每秒记录 1 次可记录 11 天,每分钟记录 1 次可记录 1 年
    • 降低安装和操作流量计的时间及专业知识需求
    • 通过 IEC 61508 的 SIL2/3 认证(单表/多表)
    • Wireless THUM™ 选项提高安装和操作灵活性

    文档与图纸

    高准 Elite CMF010H 科里奥利流量计, 高准高压 1/10 In. (DN2) C22
    Micro Motion™ 4700 科里奥利可组态输入输出变送器