无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT_HPC015N-3500

Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015N and 3500 Transmitter

规格

高准 HPC015N 科里奥利仪表,1/8 in. (DN3),不锈钢,最大工作压力 963bar (13,960psi)
流量
高达 504kg/hr (1110lb/hr)
液体质量流量精度
高达流量的 ±0.1%
液体质量流量重复性
高达流量的 ±0.05%
气体质量流量精度
流量的 ±0.5%
气体质量流量重复性
流量的 ±0.25%
液体密度精度
标准条件下高达 ±0.001g/cc
流体温度范围
-46C 至 200C(-50 至 392F)
压力范围
0-963bar (0-13,960psi)
Micro Motion 3500 和 3700 控制器和变送器,分体式架装 / 盘面安装
输出变量
  • 质量和体积流量
  • 产品净含量/流量
  • 温度
  • 密度
  • 浓度
本地表头
多行 LCD 面板
  • 背光 LCD,128 × 128 像素,位图
  • 可调对比度
  • 无闪烁,抗化学丙烯酸有机玻璃透镜
  • 接触反馈式大按钮
  • 软件定义功能键
电力
交流选项:
  • 85 至 265 VAC
  • 50/60 Hz,30 VA
  • 按照 IEC 61010-1 符合欧洲低压指令 2006/95/EC,安装(过电压)类别 II,污染等级 2DC 选项:
  • 18 至 30 VDC
  • 标准
  • 18 瓦特,最高 25 瓦特
    输入/输出信号
    • 二路有源 4-20 毫安
    • 三路离散输出
    • 一路 2 线制频率输出
    • 一路 2 线制频率输入
    • 二路离散瞬间输入
    HART/WirelessHART
    Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
    安装选项
    控制室 DIN 导轨或面板安装
    应用类型
    • 批量控制器
    • 密闭输送
    • 两相流/含气
    • 仪表校验
    危险认证
    仅适合非危险区域

    特点

    高准 HPC015N 科里奥利仪表,1/8 in. (DN3),不锈钢,最大工作压力 963bar (13,960psi)
    • 高压应用中性能优异
    • 一台设备即可实现可靠、可重复的质量流量、体积流量、密度、浓度和温度测量
    • 在高达 963bar (0-3,960psi) 的工作压力下获得出众的实际科里奥利性能
    • 没有会发生磨损或需要更换的可移动部件,进一步减少维护工作,保证了长期的可靠性
    • 使用智能仪表自校验检查系统完整性,无需卸下仪表,即可进一步延长正常运行时间
    • 有两线、直接连接(无需变送器)、不锈钢和 5700 变送器可供选择,能满足各种安装要求
    • 大幅降低化学注入和氢气加气机的运行支出。
    Micro Motion 3500 和 3700 控制器和变送器,分体式架装 / 盘面安装
    • 变送器功能和 PLC 功能可降低您工厂的人工成本、维护成本和运营成本
    • 提高效率、生产速度和产品质量
    • 具有完全组态功能,无需外部工具
    • 改进了与大尺寸可编程显示屏和描述性报警的互动,简化了设置、控制和操作
    • MVD 技术加快了响应速度并能够执行多变量测量,最大限度延长了正常运行时间、提高了过程一致性

    文档与图纸

    高准 HPC015N 科里奥利仪表,1/8 in. (DN3),不锈钢,最大工作压力 963bar (13,960psi)
    Micro Motion 3500 和 3700 控制器和变送器,分体式架装 / 盘面安装