无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT-R300S-4200

高准 R 系列科里奥利仪表,包括 R300S 传感器和 4200 变送器

规格

高准 4200 两线制变送器
本地显示器

• 图形显示器,带可选背光设置
• 四按钮电容式触摸控件
• 支持英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文和日语。
供电

• 两线回路供电变送器
• 最低 17.75V 启动电压。
输入/输出信号

• 最多 2 个输出通道
• 通道 A 为回路供电 4-20mA/HART
• 通道 B 外部供电,可配置 4-20mA、频率输出或离散输出(获许可选项)
WirelessHART

• WirelessHART,可通过 THUM 适配器使用
安装选项

• 现场安装
• 一体式安装到高准 ELITE (CMFS)、CMF200-CMF350、F 系列、H 系列、R 系列和 T 系列传感器
• 远程安装 9 线,带安装支架
应用类型

• 智能仪表自校验
• 浓度测量
• API 参考
危险认证

• I 级,1 区
• I 级,2 区
• 1 区
• 2 区
• 本质安全
• 防爆

特点

Micro Motion R025P 科里奥利仪表,1/4 英寸(DN6),316L 不锈钢,高压
  • 采用紧凑型设计,可实现高性能的基本液体质量流量和体积流量测量
  • 采用 316L 不锈钢结构,与大多数流体兼容,提高了灵活性
  • 一体式变送器具有只测量流量变量的架构,可降低成本
  • 多种耐用变送器选项供选择,包括:I 类 1 分类/1 区外壳,配有可选的就地操作员界面
  • Id not present1233
  • 没有会发生磨损或需要更换的可移动部件,将维护工作降到最少,保证了长期的可靠性
  • 采用紧凑型设计,几乎可以安装在任何位置
高准 4200 两线制变送器
  • 提供各种科里奥利质量流量,流体和浆液质量流量精度高达 +/-0.10%,密度精度为 +/0.0005 g/cc,气体质量流量精度为 +/-0.25%。
  • 集成的实时时钟对流程数据、警报、智能仪表自校验报告和审核日志加盖时间戳。机载数据历史库可提供完整的审计跟踪,来确定过程问题。
  • 图形显示屏,支持 8 种语言,无需拆下前盖即可使用集成软件旋转功能完成旋转,从而减少因热作业限制造成的停机时间。
  • 轻松更换现有两线制流量设备,不会引起附加电源或布线成本。
  • 可轻松拓展供电位置不在中心的设备
  • 智能仪表自校验可快速完整地评估科里奥利仪表,确定仪表是否已受到侵蚀、腐蚀或其它影响仪表标定因素的影响。标配为智能仪表自校验基础版。
  • 符合 IEC 61508 的 SIL2 单次使用和 SIL3 多次使用安全应用认证
  • 直接质量测量准确且可重复,减少了所需的测量设备数量,同时改进了过程控制。
  • Wireless THUM™ 选项可提高安装和操作灵活性。

文档与图纸

Micro Motion R025P 科里奥利仪表,1/4 英寸(DN6),316L 不锈钢,高压
高准 4200 两线制变送器