无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT-CNG050S-2700

高准 科里奥利流量计 , 包括 CNG050S 传感器和 2700 变送器

规格

高准 1/2 In. (DN15) 316L 不锈钢高压 CNG050S 科里奥利流量计
批量精度
流量的 ±0.50%
重复性
流量的 ±0.25%
传感器最大工作压力
345 barg (5,000 psig)
仪表核准、标定和认证

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
电子部件(软件)
多种 I/O 选项,包括 mA、频率、离散输入/输出、HART、Modbus、以太网/IP、FOUNDATION 现场总线
高准 2700 现场和集成式安装多变量流量和密度变送器
输出变量

 •质量和体积流量
 •产品净含量/流量
 •温度
 •密度
 •浓度
本地显示面板
带有 2 行 LCD 显示屏的标准用户界面
 •两个用于本地操作的光学按键
 •玻璃或塑料表盘选项
电源
AC/DC 输入自动切换,自动识别供电电压
 •85 至 265 VAC,50/60 Hz,典型值 6 W,最大值 11 W
 •18 至 100 VDC,典型值 6 W,最大值 11 W
 •按照 EN 61010-1 (IEC61010-1) 的修订版本 2 符合低压设备规范 2006/95/EC,安装(过电压)类别 II,污染等级 2
输入/输出信号(模拟输出选项)

 •非本安
 •一路有源 4–20 mA 输出
 •一路有源频率输出
 •频率输出可组态为离散输出
输入/输出信号(可组态输入/输出选项)

 •非本安
 •一路或两路有源 4–20 mA 输出
 •一路或两路有源/无源频率输出
 •一路或两路有源/无源离散输出
 •一路离散输入
输入/输出信号(本安选项)

 •本质安全
 •一路无源 4–20 mA 输出
 •一路无源频率输出
 •频率输出可组态为离散输出
输入/输出信号(Foundation 现场总线选项)

 •本安(或可选非易燃)
 •一路 Foundation 现场总线 H1 输出
输入/输出信号(PROFIBUS-PA 选项)

 •本质安全
 •一路 PROFIBUS-PA 输出
HART/WirelessHART

 •Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
 •WirelessHART 经 THUM 适配器可用
 •HART 通讯不可用于 Foundation 现场总线和 PROFIBUS-PA 变送器版本
安装选项
现场安装型
 •采用一体式安装到高准 F 系列、R 系列或 H 系列传感器
 •采用分体式安装到任何 4 线或 9 线高准科里奥利传感器
应用类型

 •连续过程控制
 •贸易交接计量
 •两相流/含气
 •仪表在线自校验
 •通过 SIS 认证
危险认证

 •I 类,1 区
 •I 类,2 区
 •1 区
 •2 区

特点

高准 1/2 In. (DN15) 316L 不锈钢高压 CNG050S 科里奥利流量计
  • 特别设计的单仪表解决方案可满足轻型和重型汽车燃料加气机的需求
  • 316L 不锈钢结构,可满足大部分液体应用
  • 具有多种变送器选项可供选择,包括直接连接的变送器,可满足加气机的设计要求
  • 多种仪表认可和认证,包括 CSA(1 类 1 分类 C 和 D 组,1 类 2 分类 A、B、C 和 D 组,II 类 1 分类 E、F 和 G 组)、ATEX、NEPSI、IECEx、防水防尘等级 66/67 以及 NAMUR
  • 设计紧凑,无移动部件,无需特殊安装或流量调节,可节省时间
  • 获得贸易交接认证
高准 2700 现场和集成式安装多变量流量和密度变送器
  • 采用一体式安装或分体式安装,最大限度提高了灵活性
  • 采用 MVD 数字处理技术,可在夹气应用以及空满空批量应用中接收性能诊断
  • 降低了布线成本,能够轻松、快速地安装
  • 提供浓度和净流量测量,无需额外仪表
  • 获得贸易交接 SIL2 和 SIL3 认可和认证
  • 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况
  • 通过 WirelessHART 方案,您可获得其他诊断和过程信息,无需增加布线成本
  • 具有坚固的 1 类 1 分类/1 区外壳和可选的本地操作员界面,以便轻松操作流量计

文档与图纸

高准 1/2 In. (DN15) 316L 不锈钢高压 CNG050S 科里奥利流量计
高准 2700 现场和集成式安装多变量流量和密度变送器