无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-CMFHC2A

高准 ELITE CMFHC2A 科里奥利仪表,6-8In (DN150-DN200),316L 不锈钢,高温

产品描述

高温,316L 不锈钢 ELITE 优异性能的科里奥利流量计,可以在具有挑战性的应用中提供准确且可重复的流量计量。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共10条)
CMFHC2A
5700
CMFHC2A
1700
CMFHC2A
3700
CMFHC2A
3500
CMFHC2A
2500
CMFHC2A
2700
CMFHC2A
1500
CMFHC2A
2400S
CMFHC2A
1600 Compact Flow Transmitter
CMFHC2A
4700 Flow Transmitter
质量流量精度(液体)
流量的 ±0.10%
质量流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%
体积流量精度(液体)
流量的 ±0.10%
体积流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.35%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.20%
密度精度(液体)
±0.0005g/cm3 (±0.5kg/m3)
密度重复性(液体)
±0.0002g/cm3 (±0.2kg/m3)
温度精度
±1 °C,读数的 ±0.5%
传感器最大工作压力
102barg (1,480psig)
仪表核准、标定和认证

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•防护等级
•EMC 效应

特点

  • 独特的仪表设计提供优异的测量灵敏性和稳定性
  • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
  • 可在具有挑战性的液体、气体和浆体应用中获得优异的流量和密度测量效果
  • 不受流体、过程或环境的影响,具有极高的测量可靠性
  • 适用于各种应用范围的扩展性更高的平台,包括卫生型、低温型和高压型应用
  • 具有宽广的过程测量范围 – -240°C 至 350°C(-400°F 至 662°F)及最大 414barg (6,000psig)
  • 全面的仪表认可和认证种类,包括 CSA、ATEX、NEPSI、IECEx、防护等级 66/67、SIL2 和 SIL3、海洋和贸易交接认证
  • 有 316L 不锈钢、C-22 镍合金和 Super-duplex 不锈钢材质的型号可供选择
  • 使用我们的 3D 模型,深入了解我们的 ELITE 科里奥利流量和密度计

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-7条备品备件和附件结果(共7条)
:
高准 9 线分体式标准(700)核心处理器,带 CSA 认证-NPT
产品类型
备件
兼容性
供应情况
产品类型
兼容性
备件
Micro Motion™ 800 型增强型核心处理器组件
产品类型
备件
兼容性
供应情况
产品类型
兼容性
备件
Micro Motion™ Direct Connect 安全栅套件,含 CSA 认证 - 简体中文说明
产品类型
备件
兼容性
供应情况
产品类型
兼容性
备件