无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT-F025A-3500

高准 F 系列科里奥利仪表,包括 F025A 传感器和 3500 变送器

规格

高准 F025A 科里奥利仪表,1/4 英寸 (DN6),316L 不锈钢,高温型
质量流量精度(液体)
流量 ±0.20%(标准)流量 ±0.15%(可选)流量 ±0.10%(可选)
质量流量重复性(液体)
流量的 ±0.050%
体积流量精度(液体)
流量 ±0.20%(标准)流量 ±0.15%(可选)流量 ±0.10%(可选)
体积流量重复性(液体)
流量的 ±0.050%
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.5%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.25%
密度精度(液体)
±0.002g/cm³ (2.0kg/m³)(标准)±0.001g/cm³ (1.0kg/m³)(可选)
温度精度
读数的 ±1°C ±0.5%
传感器最大工作压力
1,450psig (100barg)
仪表核准、标定和认证

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•防护等级
•EMC 效应
Micro Motion 3500 和 3700 控制器和变送器,分体式架装 / 盘面安装
输出变量
  • 质量和体积流量
  • 产品净含量/流量
  • 温度
  • 密度
  • 浓度
本地表头
多行 LCD 面板
  • 背光 LCD,128 × 128 像素,位图
  • 可调对比度
  • 无闪烁,抗化学丙烯酸有机玻璃透镜
  • 接触反馈式大按钮
  • 软件定义功能键
电力
交流选项:
  • 85 至 265 VAC
  • 50/60 Hz,30 VA
  • 按照 IEC 61010-1 符合欧洲低压指令 2006/95/EC,安装(过电压)类别 II,污染等级 2DC 选项:
  • 18 至 30 VDC
  • 标准
  • 18 瓦特,最高 25 瓦特
    输入/输出信号
    • 二路有源 4-20 毫安
    • 三路离散输出
    • 一路 2 线制频率输出
    • 一路 2 线制频率输入
    • 二路离散瞬间输入
    HART/WirelessHART
    Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
    安装选项
    控制室 DIN 导轨或面板安装
    应用类型
    • 批量控制器
    • 密闭输送
    • 两相流/含气
    • 仪表校验
    危险认证
    仅适合非危险区域

    特点

    高准 F025A 科里奥利仪表,1/4 英寸 (DN6),316L 不锈钢,高温型
    • 可在需要紧凑及自排空型设计应用中进行高精度的质量/体积流量以及密度测量
    • 有 316L 不锈钢和 C-22 镍合金材质以及各种尺寸供选择
    • 具有设备历史库和记录功能,可进行多种过程和仪表的诊断,从而改进测量和跟踪
    • 多种仪表认可和认证,包括:CSA(1 类 1 分类 C 和 D 组,1 类 2 分类 A、B、C 和 D 组)、ATEX、IECEx、防护等级 66/67 以及 NAMUR
    • MID OIML R 117 的贸易交接认证,国家型式评定程序(NTEP),加拿大测量局,以及巴西 INMETRO
    • 采用出色的 MVD 变送器技术,可执行响应快速、准确的批次和过程测量
    • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
    • 使用我们的 3D 模型,深入了解我们的 F 系列科里奥利流量和密度计
    Micro Motion 3500 和 3700 控制器和变送器,分体式架装 / 盘面安装
    • 变送器功能和 PLC 功能可降低您工厂的人工成本、维护成本和运营成本
    • 提高效率、生产速度和产品质量
    • 具有完全组态功能,无需外部工具
    • 改进了与大尺寸可编程显示屏和描述性报警的互动,简化了设置、控制和操作
    • MVD 技术加快了响应速度并能够执行多变量测量,最大限度延长了正常运行时间、提高了过程一致性

    文档与图纸

    高准 F025A 科里奥利仪表,1/4 英寸 (DN6),316L 不锈钢,高温型
    Micro Motion 3500 和 3700 控制器和变送器,分体式架装 / 盘面安装