无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-HPC020M Coriolis Meter and 1500 Transmitter

Micro Motion™ 高压科里奥利 (HPC) 系列仪表,包括 HPC020M 和 1500 变送器

规格

Micro Motion™ HPC020M 高压科里奥利仪表 1/6" (DN3),最大工作压力 839BAR (12,168psi)
流量
9.0kg/min 标称流量
气体质量流量和体积流量精度
标准条件下批量的 ± 0.5%
气体质量流量和体积流量重复性
标准条件下批量的 0.25%
温度范围
标准条件下 ±1°C ± 读数的 0.5%
压力范围
最大工作压力的额定值可达 839Bar (12,168psi)
高准 1500 紧凑型控制室单变量流量变送器
可用的输出
1500 型:适用于只需输出一种流量变量(毫安、频率/脉冲输出)的应用
2500 型:适用于需要在输出的组合(毫安、频率和离散 I/O)中同时监控多种流量变量的应用
外壳
聚酰胺 PA 6.6
电源

•最低 19.2 至 28.8 VDC
•6.3 W
•符合安装(过电压)类别 II,污染等级 2 的要求
输入/输出信号

•一路有源 4–20 mA 输出
•一路有源频率输出
HART
Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
安装选项
仅远程安装控制室
•安装在 35 毫米导轨上
•导轨必须接地
应用类型

•连续过程控制
•两相流/含气
•灌装和配料
•仪表校验
危险认证
仅适合非危险环境

特点

Micro Motion™ HPC020M 高压科里奥利仪表 1/6" (DN3),最大工作压力 839BAR (12,168psi)
  • 一台设备即可实现可靠、可重复的质量流量、体积流量、密度和温度测量
  • 在 839bar (12,168psi) 的最大工作压力下获得出众的科里奥利测量性能
  • 部件无磨损,无需更换,进一步减少维护工作,保证了长期的可靠性
  • 使用智能仪表自校验 检查系统完整性,无需卸下仪表,可进一步延长正常运行时间
  • 有两线、直接连接(无需变送器)、不锈钢和 5700 变送器可供选择,能满足各种安装要求
  • XM-19 不锈钢接液通道能够耐受氢脆
  • 适合在 350bar 和 700bar LDV/MDV/HDV 氢气应用中使用
高准 1500 紧凑型控制室单变量流量变送器
  • 分体安装式变送器使用 35 mm DIN 导轨,降低了布线费用
  • 该变送器体积小(仅 0.03 立方英尺 [849.505 立方厘米]),可节省控制室空间,而典型的科里奥利变送器所需空间为 1.0 立方英尺(28316.847 立方厘米)。
  • 可通过四条线连接到传感器以获得电源和信号,因此简化配置
  • 采用 MVD 数字处理技术,对夹气应用以及空满空批量应用进行性能诊断
  • 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况

文档与图纸

Micro Motion™ HPC020M 高压科里奥利仪表 1/6" (DN3),最大工作压力 839BAR (12,168psi)
高准 1500 紧凑型控制室单变量流量变送器