无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT_R025P-2400S

Micro Motion R-Series Coriolis Meter Consisting of R025P Sensor and 2400S Transmitter

规格

高准 R025P科里奥利流量计, 1/4 In (DN6), 316L 不锈钢, 高压
质量流量精度(液体)
流量的 ±0.50%
质量流量重复性(液体)
流量的 ±0.25%
体积流量精度(液体)
流量的 ±0.50%
体积流量重复性(液体)
流量的 ±0.25%
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.75%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.50%
密度精度(液体)
±0.01 g/cm³ (10.0 kg/m³) (标准)±0.003 g/cm³ (3.0 kg/m³) (可选)
温度 精度
±1 °C 读数 ±0.5%
传感器最大工作压力
159 barg (2,300 psig)
仪表 核准、标定和认证

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
Micro Motion 2400S 紧凑型一体式安装型变送器
输出变量
质量与体积流量
产品净含量/流量
温度
密度
浓度
本地显示器
带 2 线 LCD 面板的标准用户界面
两个用于 HART/Bell 202 连接的结合扣(需卸下变送器外壳盖)
两个本地操作薄膜按钮(需卸下变送器外壳盖)
玻璃或塑料镜头选项
供电
自切换交流/直流输入,自动识别电源电压
85-265 VAC,50/60 Hz,正常 4 瓦,最高 7 瓦
18-100 VDC,正常 4 瓦,最高 7 瓦
符合低压指令 2006/95/EC 61010-1(IEC 61010-1),达到安装(过压)类别 II,污染等级 2
输入/输出信号(模拟输出选项)
通道 A:
一个 4-20 mA 有源输出
非本安通道 B (可组态)为以下其中一种:
一个有源或无源频率输出
一个有源或无源离散输出
一个有源或无源离散输入
输入/输出信号(PROFIBUS-DP 选项)
数字 2 路 PROFIBUS-DP 信号
输入/输出信号(DeviceNet 选项)
数字 2 路 DeviceNet 信号(已停产)
HART
Bell 202 信号叠加于初级毫安输出上
HART 通讯不可用于 PROFIBUS-DP 和 DeviceNet 变送器版本
安装选项
现场安装式,与传感器集成
应用类型
连续过程控制
两相流/夹带气
仪表校验
危险认证
C1D2
2 区

特点

高准 R025P科里奥利流量计, 1/4 In (DN6), 316L 不锈钢, 高压
  • 采用紧凑型设计,可实现高性能的基本液体质量流量和体积流量测量
  • 采用 316L 不锈钢结构,与大多数流体兼容,提高了灵活性
  • 一体式变送器具有只测量流量变量的架构,可降低成本
  • 多种耐用变送器选项供选择,包括:I 类 1 分类/1 区外壳,配有可选的就地操作员界面
  • Id not present1233
  • 没有会发生磨损或需要更换的可移动部件,将维护工作降到最少,保证了长期的可靠性
  • 采用紧凑型设计,几乎可以安装在任何位置
  • Install virtually anywhere with compact design
Micro Motion 2400S 紧凑型一体式安装型变送器
  • 采用 MVD 数字处理技术,可在夹气应用以及空满空批量应用中接收性能诊断
  • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
  • 对于批量、装料和夹气应用具有最佳的两相流测量能力
  • 显示屏上带有光学按钮,查看时无需取下变送器盖
  • 获得 1 级、2 区危险区域 (Class 1, Div. 2 [Zone 2]) 批准(传感器和变送器)

文档与图纸

高准 R025P科里奥利流量计, 1/4 In (DN6), 316L 不锈钢, 高压
Micro Motion 2400S 紧凑型一体式安装型变送器