无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-DV-CDM100M-2700

Micro Motion Compact Density Meter Consisting of CDM100M Sensor and 2700 Transmitter

规格

高准 CDM100M 紧凑型密度计, 316L 不锈钢
精度(液体)
±0.2 kg/m³ (±0.0002 g/cm³)
重复性
±0.02 kg/m³ (±0.00002 g/cm³)
工作密度范围

 •TPS 变送器版本:0–1000 kg/m³ (0–1 g/cm³)
 •模拟/离散变送器版本:0–3000 kg/m³ (0–3 g/cm³)
传感器最大工作压力
100 barg (1,450 psig) 或受法兰限制
工作温度范围
–58 °F 至 +400 °F(–50 °C 至 +204 °C)
流量指示(流速)

 •精度:读数的 ±5%,量程比为 10:1
 •标称流量(双向):13 m³/h
 •标称流速(双向):10 m/sec (32.8 ft/sec)
材料

 •过程连接:316L 不锈钢
 •测量管道:镍合金 C-22(或 UNS 06022)
 •传感器外壳:316L 不锈钢
 •变送器外壳:涂聚氨酯漆铝
现场操作面板(可选)

 •双行 LCD 显示屏。
 •可以 90 度为增量在变送器上旋转,便于查看。
 •适用于危险区域操作。
 •适用于危险区域组态和显示的光控开关。
 •玻璃透镜。
 •三色 LED 指示仪表和警报状态。
显示功能

 •查看被测变量。
 •查看并确认报警。
 •组态毫安和 RS-485 输出。
 •支持已知密度校验 (KDV)
 •支持多种语言。
变送器输出通道
可用输出通道(取决于电气界面选项):
 •一路或两路外部供电(无源)4–20 毫安输出
 •通道 A 为 4–20 毫安 + HART
 •通道 B 为 4–20 毫安
 •一路外部供电(无源)时间周期信号 (TPS) 输出
 •一路外部供电(无源)离散输出
 •一路 Modbus/RS-485 输出 可与用于分体式安装 2700 FOUNDATION 现场总线变送器的处理器一起订购
仪表核准、标定和认证
适用的核准机构和类型:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx
高准 2700 现场和集成式安装多变量流量和密度变送器
输出变量

 •质量和体积流量
 •产品净含量/流量
 •温度
 •密度
 •浓度
本地显示面板
带有 2 行 LCD 显示屏的标准用户界面
 •两个用于本地操作的光学按键
 •玻璃或塑料表盘选项
电源
AC/DC 输入自动切换,自动识别供电电压
 •85 至 265 VAC,50/60 Hz,典型值 6 W,最大值 11 W
 •18 至 100 VDC,典型值 6 W,最大值 11 W
 •按照 EN 61010-1 (IEC61010-1) 的修订版本 2 符合低压设备规范 2006/95/EC,安装(过电压)类别 II,污染等级 2
输入/输出信号(模拟输出选项)

 •非本安
 •一路有源 4–20 mA 输出
 •一路有源频率输出
 •频率输出可组态为离散输出
输入/输出信号(可组态输入/输出选项)

 •非本安
 •一路或两路有源 4–20 mA 输出
 •一路或两路有源/无源频率输出
 •一路或两路有源/无源离散输出
 •一路离散输入
输入/输出信号(本安选项)

 •本质安全
 •一路无源 4–20 mA 输出
 •一路无源频率输出
 •频率输出可组态为离散输出
输入/输出信号(Foundation 现场总线选项)

 •本安(或可选非易燃)
 •一路 Foundation 现场总线 H1 输出
输入/输出信号(PROFIBUS-PA 选项)

 •本质安全
 •一路 PROFIBUS-PA 输出
HART/WirelessHART

 •Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
 •WirelessHART 经 THUM 适配器可用
 •HART 通讯不可用于 Foundation 现场总线和 PROFIBUS-PA 变送器版本
安装选项
现场安装型
 •采用一体式安装到高准 F 系列、R 系列或 H 系列传感器
 •采用分体式安装到任何 4 线或 9 线高准科里奥利传感器
应用类型

 •连续过程控制
 •贸易交接计量
 •两相流/含气
 •仪表在线自校验
 •通过 SIS 认证
危险认证

 •I 类,1 区
 •I 类,2 区
 •1 区
 •2 区

特点

高准 CDM100M 紧凑型密度计, 316L 不锈钢
  • 升温和组合温度计压力标定,可实现优异的实际性能
  • 流量指数确保样品完整性
  • 针对环境温度进行调节的盒式 RTD,可减少测量错误,竭尽全力降低不良安装影响
  • 符合全球标准,适用性佳,值得信赖 - NACE,NORSOK,MID,ISO/IEC 17025
  • 具有智能内部诊断功能,可快速安装并校验仪表健康状态
  • 支持多个同步协议,可连接至 DCS、PLC 和流量计算机
  • 危险区域认证的顶部安装型变送器可扩展用途,支持本地组态和显示
  • 通过我们的 3D 模型了解紧凑型密度计的更多信息。
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters
高准 2700 现场和集成式安装多变量流量和密度变送器
  • 采用一体式安装或分体式安装,最大限度提高了灵活性
  • 采用 MVD 数字处理技术,可在夹气应用以及空满空批量应用中接收性能诊断
  • 降低了布线成本,能够轻松、快速地安装
  • 提供浓度和净流量测量,无需额外仪表
  • 获得贸易交接 SIL2 和 SIL3 认可和认证
  • 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况
  • 通过 WirelessHART 方案,您可获得其他诊断和过程信息,无需增加布线成本
  • 具有坚固的 1 类 1 分类/1 区外壳和可选的本地操作员界面,以便轻松操作流量计

文档与图纸

高准 CDM100M 紧凑型密度计, 316L 不锈钢
高准 2700 现场和集成式安装多变量流量和密度变送器