无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT-R025P-2700

高准 R 系列科里奥利仪表,包括 R025P 传感器和 2700 变送器

规格

高准 R025P科里奥利流量计, 1/4 In (DN6), 316L 不锈钢, 高压
质量流量精度(液体)
流量的 ±0.50%
质量流量重复性(液体)
流量的 ±0.25%
体积流量精度(液体)
流量的 ±0.50%
体积流量重复性(液体)
流量的 ±0.25%
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.75%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.50%
密度精度(液体)
±0.01 g/cm³ (10.0 kg/m³) (标准)±0.003 g/cm³ (3.0 kg/m³) (可选)
温度 精度
±1 °C 读数 ±0.5%
传感器最大工作压力
159 barg (2,300 psig)
仪表 核准、标定和认证

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
高准 2700 现场和集成式安装多变量流量和密度变送器
输出变量

 •质量和体积流量
 •产品净含量/流量
 •温度
 •密度
 •浓度
本地显示面板
带有 2 行 LCD 显示屏的标准用户界面
 •两个用于本地操作的光学按键
 •玻璃或塑料表盘选项
电源
AC/DC 输入自动切换,自动识别供电电压
 •85 至 265 VAC,50/60 Hz,典型值 6 W,最大值 11 W
 •18 至 100 VDC,典型值 6 W,最大值 11 W
 •按照 EN 61010-1 (IEC61010-1) 的修订版本 2 符合低压设备规范 2006/95/EC,安装(过电压)类别 II,污染等级 2
输入/输出信号(模拟输出选项)

 •非本安
 •一路有源 4–20 mA 输出
 •一路有源频率输出
 •频率输出可组态为离散输出
输入/输出信号(可组态输入/输出选项)

 •非本安
 •一路或两路有源 4–20 mA 输出
 •一路或两路有源/无源频率输出
 •一路或两路有源/无源离散输出
 •一路离散输入
输入/输出信号(本安选项)

 •本质安全
 •一路无源 4–20 mA 输出
 •一路无源频率输出
 •频率输出可组态为离散输出
输入/输出信号(Foundation 现场总线选项)

 •本安(或可选非易燃)
 •一路 Foundation 现场总线 H1 输出
输入/输出信号(PROFIBUS-PA 选项)

 •本质安全
 •一路 PROFIBUS-PA 输出
HART/WirelessHART

 •Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
 •WirelessHART 经 THUM 适配器可用
 •HART 通讯不可用于 Foundation 现场总线和 PROFIBUS-PA 变送器版本
安装选项
现场安装型
 •采用一体式安装到高准 F 系列、R 系列或 H 系列传感器
 •采用分体式安装到任何 4 线或 9 线高准科里奥利传感器
应用类型

 •连续过程控制
 •贸易交接计量
 •两相流/含气
 •仪表在线自校验
 •通过 SIS 认证
危险认证

 •I 类,1 区
 •I 类,2 区
 •1 区
 •2 区

特点

高准 R025P科里奥利流量计, 1/4 In (DN6), 316L 不锈钢, 高压
  • 采用紧凑型设计,可实现高性能的基本液体质量流量和体积流量测量
  • 采用 316L 不锈钢结构,与大多数流体兼容,提高了灵活性
  • 一体式变送器具有只测量流量变量的架构,可降低成本
  • 多种耐用变送器选项供选择,包括:I 类 1 分类/1 区外壳,配有可选的就地操作员界面
  • Id not present1233
  • 没有会发生磨损或需要更换的可移动部件,将维护工作降到最少,保证了长期的可靠性
  • 采用紧凑型设计,几乎可以安装在任何位置
  • Install virtually anywhere with compact design
高准 2700 现场和集成式安装多变量流量和密度变送器
  • 采用一体式安装或分体式安装,最大限度提高了灵活性
  • 采用 MVD 数字处理技术,可在夹气应用以及空满空批量应用中接收性能诊断
  • 降低了布线成本,能够轻松、快速地安装
  • 提供浓度和净流量测量,无需额外仪表
  • 获得贸易交接 SIL2 和 SIL3 认可和认证
  • 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况
  • 通过 WirelessHART 方案,您可获得其他诊断和过程信息,无需增加布线成本
  • 具有坚固的 1 类 1 分类/1 区外壳和可选的本地操作员界面,以便轻松操作流量计

文档与图纸

高准 R025P科里奥利流量计, 1/4 In (DN6), 316L 不锈钢, 高压
高准 2700 现场和集成式安装多变量流量和密度变送器