无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Magtech-P-LTM Level Transmitter-Magnetostrictive

Magtech™ MLT 磁致伸缩液位变送器

产品描述

Magtech MLT 液位变送器可作为直接插入式变送器进行管内测量,也可在外部安装于磁性液位指示器上进行非侵入式液位测量。该磁致伸缩液位变送器通过检测浮子内磁铁的液位来感知容器内流体的液位,并将测量结果传回控制系统。 Magtech MLT 配合 Magtech 磁性液位指示器,是高压、高温应用的理想解决方案。

工作温度
-200 至 750 °F(-129 至 399 °C)
通讯协议
4-20 mA/HART®、Foundation™ 现场总线
显示器/界面
本地带按钮的一体化显示器

特点

  • 通过自促进菜单,实现用户友好界面设置
  • 通过 HART 对仪表运行状况进行连续监测
  • 与 Magtech 电磁液位指示器一起提供非侵入式解决方案

文档与图纸