无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-FT-MS040-8712E

Rosemount MS 电磁流量计由 MS040 传感器和 8712E 变送器构成,用于浆料应用

规格

Rosemount MS MS040 电磁传感器,用于浆料应用,4 英寸 (DN100)
参考精度
±0.25% 及可选的 ±0.15% 高精度
参考产品数据表了解完整的精度规格
管线尺寸
3” (80mm) 至 36” (900mm)
衬里材料选项
PTFE、PFA+、聚亚安酯、氯丁橡胶、亚麻酸酯天然橡胶、己二烯
电极选件
材质:316L 不锈钢、镍合金、铂、钽、钛
类型:标准、弹出式、平面式
可选第三个接地电极
法兰选件
连接件:滑动、带颈对焊、沟槽连接
等级:ASME 150 磅级 - 2500、EN-1092 PN10 - PN40、AS2129 表 D 和 E、JIS B2220 10K - 40K、AS4087 PN16 - PN35
材质:碳钢、304/304L SST、316/316L SST
可按需提供其他法兰等级和材质
认证
通用场所
ATEX 防火花;防尘
I 类 2 分类;防尘
I 类 2 区;防尘
IECEx 防火花;防尘
ATEX 增安;防尘
I 类 1 区;防尘
IECEx 增安;防尘
更高层次认证包含本安电极
外壳类型
4X 型
IP66、IP67、IP68、IP71
匹配性
8782 浆料变送器在高噪音应用中拥有出色性能
8712EM 和 8732EM(仅限分体式安装)具有标准电磁流量计性能
罗斯蒙特 8712E 电磁流量计变送器
准确度
在 13:1 的流量量程比时具有最高达 ±0.15% 的体积流量精度,在 40:1 的流量量程比时体积流量精度最高达 ±0.25%。
诊断
现场仪表校验, 接地与布线故障检测, 高过程噪音检测, 可调空管检测, 变送器故障检测, 传感器故障检测
兼容性
罗斯蒙特制造的所有传感器:8705、8711、8721、8707
通用功能使 E 系列变送器与其他制造商的 AC 和 DC 电源供电的传感器兼容。
供电
90-250 VAC,50-60Hz 或者 12-42 VDC。
功耗
峰值 15W - DC
峰值 40VA - AC
外壳防护等级
8712E:Type 4x,IP66

特点

Rosemount MS MS040 电磁传感器,用于浆料应用,4 英寸 (DN100)
  • 可以应对极高噪音的应用,而且与 8782 变送器组合后能提供比标准电磁流量计更稳定的流量输出
  • 增强的信号强度能实现更精确的流量测量,而且与 8782 流量计组合后,在难以测量的流量中能降低过程变化性
  • 双重标定选项减少传感器库存
  • 全焊传感器外壳,确保在最恶劣环境下的可靠性能
  • 凭借可选衬里保护器,可以防止安装损坏和前缘磨损。
  • 使用一个可拆卸、可替换的接线端子,避免过程停车,实现现场维修
  • 配备可选二级安全壳,可以获取一切潜在过程液体泄露信息
  • 不含任何运动部件的无阻碍的设计,可以最小化保养和维修的需要,是导电浆料计量的理想选择
  • MS 浆料传感器与 8782 浆料变送器相结合可在高噪音应用中获得理想性能。
罗斯蒙特 8712E 电磁流量计变送器
  • 直观的本地操作员界面,配备专用键,便于使用
  • 智能仪表自校验,监测仪表运行状况和性能的同时,无需中断生产过程,将最大化运行时间
  • 高过程噪音诊断与可选线圈驱动频率选项,可优化对噪音应用的控制
  • 当管道为空时,可调空管道诊断可小化问题和错误读数
  • 接地与布线错误检测诊断,可以快速验证安装的完整性
  • 通用变送器能力有助于减少库存,界面对任何电磁流量计传感器都一致

文档与图纸

Rosemount MS MS040 电磁传感器,用于浆料应用,4 英寸 (DN100)
罗斯蒙特 8712E 电磁流量计变送器