无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-FT-8721005-8712E

Rosemount 8721 卫生型电磁流量计包含 8721005 传感器和 M-8712E 变送器

规格

罗斯蒙特 8712E 电磁流量计变送器
准确度
在 13:1 的流量量程比时具有最高达 ±0.15% 的体积流量精度,在 40:1 的流量量程比时体积流量精度最高达 ±0.25%。
诊断
现场仪表校验, 接地与布线故障检测, 高过程噪音检测, 可调空管检测, 变送器故障检测, 传感器故障检测
兼容性
罗斯蒙特制造的所有传感器:8705、8711、8721、8707
通用功能使 E 系列变送器与其他制造商的 AC 和 DC 电源供电的传感器兼容。
供电
90-250 VAC,50-60Hz 或者 12-42 VDC。
功耗
峰值 15W - DC
峰值 40VA - AC
外壳防护等级
8712E:Type 4x,IP66

特点

罗斯蒙特 8721005 卫生型电磁流量计传感器,0.5 英寸 (DN15)
  • 轻便紧凑的不锈钢设计,安装简便
  • 凭借包括 EHEDG 认证的 3-A 表面处理在内的 FDA 批准材料,可用于检测 A 级牛奶
  • 全焊接仪表机身设计,满足卫生应用场景的安全性
  • 传感器为 CIP/SIP 可清洁型,内径与过程管道匹配,不会出现难以清洁的阶跃变化。
  • 配备大量可用卫生过程连接件,几乎可满足任何场景需求
  • 可方便触及的过程垫圈,让检测和维护更加轻松
  • 无阻碍设计,无需维护和维修任何运功部件,降低成本,提高效率
罗斯蒙特 8712E 电磁流量计变送器
  • 直观的本地操作员界面,配备专用键,便于使用
  • 智能仪表自校验,监测仪表运行状况和性能的同时,无需中断生产过程,将最大化运行时间
  • 高过程噪音诊断与可选线圈驱动频率选项,可优化对噪音应用的控制
  • 当管道为空时,可调空管道诊断可小化问题和错误读数
  • 接地与布线错误检测诊断,可以快速验证安装的完整性
  • 通用变送器能力有助于减少库存,界面对任何电磁流量计传感器都一致

文档与图纸

罗斯蒙特 8721005 卫生型电磁流量计传感器,0.5 英寸 (DN15)
罗斯蒙特 8712E 电磁流量计变送器