无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-8940411902

AVENTICS™ 传感器, 系列 SN6 8940411902

产品描述

SN6-R2-K00V-048 2,5 M 105CEL

间接安装用于系列
TRB, ITS
结构
耐热
电缆
带电缆
连接方式型
簧片型
开关容量
60 W / 60 VA
防护等级
IP67, IP65
最低环境温度
-20 °C
最高环境温度
105 °C
换向电流(开关电流),直流电,最大值.
3 A
换向电流(开关电流),交流电,最大值.
3 A
开关点精度
±0,1 mT
发光二极管状态显示
黄色
电气连接 2, 类型
线芯外露部分镀锡
电气连接 2, 极数
2-針
最小工作电压 DC
10 V DC
最大工作电压 DC
48 V DC
最小工作电压 AC
10 V AC
工作电压 AC,最大值
48 V AC
防短路能力
反极性保护
冲击阻力
50 g / 11 ms
振动阻力
35 g (50 - 2000 Hz)
电缆长度 L
2.5 m
材料:外壳
聚醚氨
材料 电缆外皮
聚氯乙烯

特点

  • 触点类型:簧片
  • ATEX
  • 变型:form B、工业
  • 2 针
  • 耐热

文档与图纸