无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-3051 Coplanar Pressure Transmitter and 1199

Rosemount™ 3051 Coplanar™ 压力变送器和 1199 密封

规格

罗斯蒙特™ 3051 Coplanar™ 压力变送器
质保
长达 5 年有限质保
量程比
高达 150:1
通讯协议
4-20 MA HART®WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS® PA、1-5 V 低功耗 HART®
测量范围
差压高达 137,89bar (2000psi)
表压高达 137,89bar (2000psig)
绝压高达 275,79bar (4000psia)
过程接液材质
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金 316L 不锈钢、镀金合金 400
诊断
基础诊断、过程警报、回路完整性诊断、引压管阻塞诊断
证书/认证
SIL 2/3 经第三方认证符合 IEC 61508、NSF、NACE®、危险场所认证,请参阅完整规格书,获取完整认证列表
无线更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
密封系统类型
直接安装、远程安装、调整型系统、平衡系统
变送器连接
可维修焊接,全焊接
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 和 JIS
螺纹式:NPT、DIN、ISO
卫生型
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢、CorrosionShield PFA 涂层 316 不锈钢,参见 PDS,获取完整材料清单
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、3A、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅 PDS,获取完整的认证列表

特点

罗斯蒙特™ 3051 Coplanar™ 压力变送器
  • 罗斯蒙特共平面技术为压力、压差流量或压差液位解决方案提供更加优化的性能
  • 根据具体应用进行配置,允许您将压力变送器转换为带累计功能的流量计或带体积测量功能的液位变送器
  • 完整的压力、液位或流量组件均经过泄漏测试和校准,可减少高达 70% 的泄漏点,并简化安装过程
  • 具有 12年稳定性和 150:1 量程比,可提供可靠的测量值和广泛的应用灵活性
  • 借助 Bluetooth® 无线连接,无需物理连接或单独的配置工具即可更轻松地执行维护和维修工作
  • 图形背光显示屏适用于各种照明条件并支持 8 种语言进行简易操作
  • 回路完整性和引压管路堵塞诊断可在影响工艺质量之前检测出电气回路问题和引压管路堵塞,从而提高安全性并减少停机时间
  • 快速服务按钮内置配置按钮,可简化调试过程
  • SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的 FMEDA 数据的先验证书
  • 无线功能
    • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
    • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
    • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
  • 保护变送器膜片不受腐蚀、侵蚀或极端过程温度的影响
  • 各种密封件满足不同的过程要求和规格标准,包括行业具体应用
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 无需安装硬件,降低安装成本
  • 可调节的直接安装式表压或绝对密封系统适用于加压式或通气储罐应用
  • 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%

文档与图纸

罗斯蒙特™ 3051 Coplanar™ 压力变送器
Rosemount™ 1199 膜片密封系统