无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3302 GWR Transmitter

Rosemount™ 3302 液位变送器 - 导波雷达

产品描述

Rosemount 3302 液位变送器用于液位测量和界面测量,为液体应用提供了具有成本效益的可靠解决方案。Rosemount 3302 没有可移动零件,无需校准,几乎不受工艺条件的影响。凭借自上而下的液位测量和界面测量,您可完全控制您的液位。

工作压力
全真空至 580 psi(全真空至 40 bar)
工作温度
-40 至 150°C(-40 至 302°F)
通讯协议
4-20 mA/HART™, Modbus®
探头类型
硬单线、分段单线、软单线、软双线、同轴型、带 PTFE 涂层的探头

特点

  • Rosemount 3302 可配备多种探头,以适应大多数应用

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-1条备品备件和附件结果(共1条)
: