信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "3074457345647030676", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
自动化解决方案
测量仪表
物位测量
Rosemount™ 3051L 液位变送器和 1299 密封件
Rosemount™ 3051L 液位变送器和 1299 密封件
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
组态
询价
了解更多
添加到工作场所
规格
特点
文档与图纸
规格
罗斯蒙特™ 3051L 液位变送器
质保
长达 5 年有限质保
最大工作压力
高达 300psi (20.68bar)
过程温度范围
基于填充液:
最大 205°C (401°F),最小 -105°C (-157°F)
通讯协议
4-20 MA HART
®
、
Wireless
HART
®
、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS
®
PA、1-5 V 低功耗 HART
®
密封系统类型
直接安装、调整型系统
变送器连接
焊接可维修式
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、JIS
过程接液材质
316L SST、合金 C-276、钽
诊断
基础诊断、过程警报、回路完整性诊断、导压管阻塞诊断
证书/认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NACE
®
认证、危险场所认证,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
无线更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)
特点
罗斯蒙特™ 3051L 液位变送器
调整型系统液位组件和直接安装,为液位应用提供了出色性能
特定于应用场景的配置允许您将压力变送器转变为带体积计算功能的液位变送器
完整的液位组件经过泄漏测试和标定,可将泄漏点减少 70% 并简化安装
具有 10 年稳定性和 150:1 量程比,可提供可靠的测量值和广泛的应用灵活性
借助 Bluetooth
®
无线连接,无需物理连接或单独的配置工具即可更轻松地执行维护和维修工作
图形背光显示屏适用于各种照明条件并支持 8 种语言进行简易操作
回路完整性和导压管阻塞诊断能够检测出电气回路问题及导压管阻塞,避免后续影响过程质量,从而提高安全性并缩短停工时间
快速服务按钮内置配置按钮,可简化调试过程
SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的 FMEDA 数据的先验证书
无线功能
Wireless
HART
®
技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
无需布线即可在测量点快速进行设备安装
罗斯蒙特™ 1299 膜片密封系统
全新直观的型号组成,更便于订购正确的密封系统
新的 800 PSI 螺纹连接等级
保护变送器膜片不受腐蚀、侵蚀或极端过程温度的影响
各种密封件满足不同的过程要求和规格标准,包括行业具体应用
(通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
无需安装硬件,降低安装成本
可调节的直接安装式表压或绝压密封系统适用于加压式或通气储罐应用
与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%
文档与图纸
罗斯蒙特™ 3051L 液位变送器
罗斯蒙特™ 1299 膜片密封系统
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较