无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-3051SAM ERS Transmitter and R305 Integral Manifold

Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter and R305 Integral Manifold

规格

Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS 测量变送器
最大工作压力
高达 10,000psi (689.48 bar)
过程温度范围
基于填充液 - 最高 770°F (410°C),最低 -157°F (-105°C)
通讯协议
4-20 mA HART & #174;
变送器连接件
可维修焊接,全焊接
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 及 JIS 螺纹式:NPT、DIN、ISO 卫生型
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢,参见完整规格,获取完整材料清单
诊断
基本诊断
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、3A、NSF、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅完整的规格以获得认证的完整列表
Rosemount™ R305 一体化阀组
最大工作压力
431 bar (6250 psi)
最大工作温度
399°C (750°F)
阀组材质
316 不锈钢/316L 不锈钢
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/2" -14 NPT 母螺纹
方向:平行于变送器、与变送器呈 90°
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS 测量变送器
  • 提供 DP 液位测量,比传统系统响应更快
  • 独立安装的传感器,无伴热和绝缘,安装简便
  • 整个系统利用一个单一两线制,4-20 mA HART® 回路,实现简单直接的系统整合
  • 数字架构为具有过高温度变动的应用提供稳定测量
  • 每个传感器都可以独立维修,维护简便
  • 设备面板的图形界面提供简单的配置、调试和故障排除
  • 提供有关静压和传感器模块温度的更多监测信息,可以更好地洞察过程
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
Rosemount™ R305 一体化阀组
  • 独特 Pressure-Lock™ 阀门技术配有两件式阀杆,可简化操作,提升可靠性并提高操作人员安全性。
  • 可直接装配至 Rosemount Coplanar 变送器接口,无需法兰,即可降低整体系统重量
  • 与需要法兰连接阀组接口的常规变送器相比,潜在泄漏点减少了 50%
  • 提供二阀、三阀和五阀组态,可用于多变量、绝对、测量和差压变送器
  • 内部工艺孔径大,防止堵塞
  • 内螺纹 NPT 过程连接件
  • 与罗斯蒙特压力变送器进行工厂组装时,可提供经过泄漏检查和压力测试的单点解决方案

文档与图纸

Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS 测量变送器
Rosemount™ R305 一体化阀组