无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-3051SAM ERS Transmitter and 305 Integral Manifold

Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter and 305 Integral Manifold

规格

Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS 测量变送器
最大工作压力
高达 10,000psi (689.48 bar)
过程温度范围
基于填充液 - 最高 770°F (410°C),最低 -157°F (-105°C)
通讯协议
4-20 mA HART & #174;
变送器连接件
可维修焊接,全焊接
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 及 JIS 螺纹式:NPT、DIN、ISO 卫生型
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢,参见完整规格,获取完整材料清单
诊断
基本诊断
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、3A、NSF、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅完整的规格以获得认证的完整列表
Rosemount™ 305 一体化阀组
最高工作温度
538°C (1000°F)
阀组材质
316 不锈钢 /316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/4“-18 NPT 母, 1/2“-14 NPT 母, 1/2“-14 母 NPT 法兰适配器,12 mm 套圈管法兰适配器
工艺连接件朝向
与变送器平行,与变送器呈 90°
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS 测量变送器
  • 提供 DP 液位测量,比传统系统响应更快
  • 独立安装的传感器,无伴热和绝缘,安装简便
  • 整个系统利用一个单一两线制,4-20 mA HART® 回路,实现简单直接的系统整合
  • 数字架构为具有过高温度变动的应用提供稳定测量
  • 每个传感器都可以独立维修,维护简便
  • 设备面板的图形界面提供简单的配置、调试和故障排除
  • 提供有关静压和传感器模块温度的更多监测信息,可以更好地洞察过程
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
Rosemount™ 305 一体化阀组
  • 设计为可直接装配至 Rosemount Coplanar 变送器接口,免去法兰需要
  • 与需要法兰连接阀组接口的常规变送器相比,潜在泄漏点减少了 50%
  • 轻质阀组设计,可在出厂前装配,经密封性测试和标定,使安装过程更简便
  • 2、3 与 5 阀配置,可用于多变量、绝对、测量和差压变送器
  • 5 阀天然气配置,提供额外的防泄漏保护,确保 DP 信号的完整性

文档与图纸

Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS 测量变送器
Rosemount™ 305 一体化阀组