无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-3051SMV Transmitter 9195 Wedge Meter 305 manifold

Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Transmitter, 9195 Wedge Meter and 305 manifold

规格

Rosemount™;3051S MultiVariable™;变送器
质保
长达 15 年的有限保修
量程比
高达 200:1
通讯协议
4-20 mA HART™、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线
测量范围
差压高达 2000 psi (138 bar),静压高达 6092 psi (420 bar)
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、钽、镀金 316L 不锈钢
诊断
基本诊断
认证
NSF,NACE™,危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
罗斯蒙特™ 9195 楔形流量计
管径
50 至 200mm(2 至 8in)
精度
标定:1.0%;标准:3%
最大工作压力
ANSI B16.5 600#
EN-1092-1 PN100
最大工作温度
538°C (1000°F)
工艺接液材料
316 不锈钢
保修
长达 5 年有限保修
工艺连接件
150# - 600# RF ASME B16.5,滑动配接或对焊
PN16 - PN100 EN-1092-1 RF,滑动配接或对焊
变送器连接
1/2" NPT 管直连和远程安装
紧凑鞍型远程密封件
2” NPS / DN50 法兰型远程密封件
流体类型
液体、浆液、高粘性流体、磨蚀性流体、高温流体
Rosemount™ 305 一体化阀组
最高工作温度
538°C (1000°F)
阀组材质
316 不锈钢 /316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/4“-18 NPT 母, 1/2“-14 NPT 母, 1/2“-14 母 NPT 法兰适配器,12 mm 套圈管法兰适配器
工艺连接件朝向
与变送器平行,与变送器呈 90°
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

Rosemount™;3051S MultiVariable™;变送器
  • 可测量多个变量,并对单个型号进行标准化,从而简化流程并提高成本效益
  • 无需堆叠式变送器和额外布线,可降低成本
  • 主要元件可作为简单安装和调试的选项
  • 多变量设计可减少管道贯穿、导压管铺设和连接系统的需要,从而节省成本
  • Callendar-Van Dusen 传感器组合提高了温度测量精度,实现一流的流量计算
  • 全焊接 SuperModule™ 设计,可在恶劣环境和应用中提供行业领先的精度
  • 工程助理软件可通过简单的两步进行配置
  • Ultra for Flow 可提供优化的流量读数,读数精度为 ±0.04%
  • 带有内置流量计算,可直接报告全补偿质量、能量或体积流量
罗斯蒙特™ 9195 楔形流量计
  • 楔形一次元件用于测量严苛应用,包括可能堵塞或侵蚀其他一次元件的脏污、高粘度或磨蚀性流体。
  • 三角形设计稳固耐用,抗磨损性强,没有锐利边缘,因此不会在长期使用中磨损
  • 整机优化设计简化了安装,提高与过程的兼容性
  • 远程密封件包的多样化设计应用广泛
  • 鞍型远程密封连接件使流量计减重 50%,减少管道支脚,解决堵塞和清洁问题
  • 传统的法兰型为 2" NPS/DN50 连接件,适合要求冲洗环和阀门组件的应用
  • 螺纹型为 1/2" NPT 连接件,带管,适合堵塞问题较轻、侵蚀或磨损问题较重的应用。
Rosemount™ 305 一体化阀组
  • 设计为可直接装配至 Rosemount Coplanar 变送器接口,免去法兰需要
  • 与需要法兰连接阀组接口的常规变送器相比,潜在泄漏点减少了 50%
  • 轻质阀组设计,可在出厂前装配,经密封性测试和标定,使安装过程更简便
  • 2、3 与 5 阀配置,可用于多变量、绝对、测量和差压变送器
  • 5 阀天然气配置,提供额外的防泄漏保护,确保 DP 信号的完整性

文档与图纸

Rosemount™;3051S MultiVariable™;变送器
罗斯蒙特™ 9195 楔形流量计
Rosemount™ 305 一体化阀组