无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-3051SMV 1595 Conditioning Orifice and 305 Manifold

罗斯蒙特™ 3051S MultiVariable™、1595 调节孔板和 305 阀组

规格

Rosemount™;3051S MultiVariable™;变送器
质保
长达 15 年的有限保修
量程比
高达 200:1
通讯协议
4-20 mA HART™、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线
测量范围
差压高达 2000 psi (138 bar),静压高达 6092 psi (420 bar)
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、钽、镀金 316L 不锈钢
诊断
基本诊断
认证
NSF,NACE™,危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
罗斯蒙特™ 1595 调节型孔板
最大工作压力
ANSI B16.5 2500#
过程温度范围
-320 至 1200°F(-196 至 649 °C)
流体状态
液体、气体、蒸汽
过程接液材料
316/316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
质保
长达 5 年有限质保
Rosemount™ 305 一体化阀组
最高工作温度
538°C (1000°F)
阀组材质
316 不锈钢 /316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/4“-18 NPT 母, 1/2“-14 NPT 母, 1/2“-14 母 NPT 法兰适配器,12 mm 套圈管法兰适配器
工艺连接件朝向
与变送器平行,与变送器呈 90°
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

Rosemount™;3051S MultiVariable™;变送器
  • 可测量多个变量,并对单个型号进行标准化,从而简化流程并提高成本效益
  • 无需堆叠式变送器和额外布线,可降低成本
  • 主要元件可作为简单安装和调试的选项
  • 多变量设计可减少管道贯穿、导压管铺设和连接系统的需要,从而节省成本
  • Callendar-Van Dusen 传感器组合提高了温度测量精度,实现一流的流量计算
  • 全焊接 SuperModule™ 设计,可在恶劣环境和应用中提供行业领先的精度
  • 工程助理软件可通过简单的两步进行配置
  • Ultra for Flow 可提供优化的流量读数,读数精度为 ±0.04%
  • 带有内置流量计算,可直接报告全补偿质量、能量或体积流量
罗斯蒙特™ 1595 调节型孔板
  • 获得专利的 4 孔设计能够在湍流中准确测量流量
  • 创新型孔板的上游和下游只需 2 倍管道直径,降低了对直管段长度的要求
  • 无需导压管、特殊法兰或管道改装,节约了安装成本
  • 可轻松地直接进行安装
  • 自定心机制可确保精度,同时改进整个安装过程
  • 可用于最大为 24in. (600mm) 大口径,也可定制口径,获得应用灵活性
Rosemount™ 305 一体化阀组
  • 设计为可直接装配至 Rosemount Coplanar 变送器接口,免去法兰需要
  • 与需要法兰连接阀组接口的常规变送器相比,潜在泄漏点减少了 50%
  • 轻质阀组设计,可在出厂前装配,经密封性测试和标定,使安装过程更简便
  • 2、3 与 5 阀配置,可用于多变量、绝对、测量和差压变送器
  • 5 阀天然气配置,提供额外的防泄漏保护,确保 DP 信号的完整性

文档与图纸

Rosemount™;3051S MultiVariable™;变送器
罗斯蒙特™ 1595 调节型孔板
Rosemount™ 305 一体化阀组