无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Kunkle Valve-P-P000961

Kunkle 阀门 900 系列安全释放阀

产品描述

青铜、钢和不锈钢安全释放阀,可用于空气、气体、蒸汽、液体和真空应用。该阀门符合 ASME 第 VII 卷 UV 认证、第 I 卷 V 认证,并经美国国家锅炉压力容器检验师协会检验和 PED 认证,适合非危险气体应用

特点

  • 重型铸造阀体。
  • 阀座研磨至光学平整度。
  • 可提供弹性软阀座以实现优异的无泄漏性能。
  • 标准 SS 弹簧可用于高达 550°F (288°C) 的温度环境。选配合金弹簧可用于高达 800°F (427°C) 的温度环境。
  • 螺纹阀帽标准(背压密封)。最大背压为 50 psig [3.4 barg]。1
  • 阀门管嘴的六角形使安装便利。
  • 前泄环使调整简便。
  • 枢轴阀盘设计提供非同一般的阀座对准。
  • 导承与管嘴比例可降低摩擦。
  • 全管嘴设计实现优异的流量性能。
  • 螺纹式侧向出口用于管道排放以避免逸散性排放。
  • 每个阀门均经过压力设置和泄漏的测试和检查。

文档与图纸