无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Kunkle Valve-P-P000955

Kunkle 阀门 299 型接水盘弯头

产品描述

用于处理蒸汽应用中的安全阀冷凝水

特点

  • 0299-H 型号:用于出口尺寸为 2” (DN 50) 的安全阀。
  • 0299-J 型号:用于出口尺寸为 2½” (DN 65) 的安全阀。
  • 0299-K 型号:用于出口尺寸为 3” (DN 80) 的安全阀。
  • 0299-M 型号:用于出口尺寸为 4” (DN 100) 的安全阀。
  • 0299-P 型号:用于出口尺寸为 6” (DN 150) 的安全阀。
  • 0299-Q 型号:用于出口尺寸为 8” (DN 200) 的安全阀。

文档与图纸