无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Kunkle Valve-P-P000949

Kunkle 阀门 91/218/228 型安全释放阀

产品描述

带青铜内件的铸铁液体释放阀,包含 UL 和 FM 认证型号,适用于消防泵装置

特点

  • 螺栓阀盖无需移出系统即可轻松检查和应用。
  • 高质量铸铁阀体和阀盖。
  • 可提供铜质或不锈钢材质的镶座和阀盘,经研磨后实现严密关闭。
  • 弹簧为电镀钢材质,可抗腐蚀。
  • 升程高的翼型导承阀盘释放能力强。
  • 阀盘和弹簧间的枢轴可校正错位并弥补弹簧侧向推力。
  • ANSI B16.1 标准的 250# 入口和 125# 出口法兰式连接为标准配置。
  • 选配的环氧涂层内部阀体和阀盖可用于腐蚀环境 (最高 125°F (52°C)).

文档与图纸