无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
KTM-P-P000475

KTM 低温型阀

产品描述

KTM 球阀广泛用于各种低温和冷藏应用,包括已迅速成为更好替代能量来源的 LNG(液化天然气)应用

特点

  • 提供两种延长阀盖长度,以优化环境温度中填料压盖的位置,从而防止因低温液体出现冷冻损耗
  • 阀腔自泄放压力结构
  • 出众的阀座和密封设计使泄漏降到最低
  • 小扭矩实现顺畅操作
  • 为易燃应用提供防火设计
  • 易燃和非易燃应用的逸散性排放控制
  • 坚硬的阀体结构使热收缩降到最低
认证
CE、CRN、消防安全、逸散性排放、劳氏船级社、符合 SIL、PED、KGS、NACE
端部连接
法兰式
应用
低温、冷藏和冷冻、燃料管理系统、LNG 运输船、低温、存储和分销、存储和供水
阀体设计
长型式、侧面入口
材料
304 不锈钢、316 不锈钢
工作温度
冷藏、低温,低于 200 C
压力等级
ASME
过程连接类型
150RF、300RF、CL150RF、CL300RF
阀座/密封类型
球形、软密封
关断等级
API 598
标准
API 608、ASME B16.34
阀门尺寸
NPS 1/DN 25、NPS 1/2/DN 15、NPS 1-1/2/DN 40、NPS 2/DN 50、NPS 3/DN 80、NPS 3/4/DN 20、NPS 4/DN 100、NPS 6/DN 150、NPS 8/DN 200
阀门尺寸标准
DN、NPS
阀门类型
浮动球阀、球阀
介质
低温、液态丙烷、液态丙烷气

文档与图纸