无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
KTM-P-P000460

KTM Metaltite 型金属硬密封阀

产品描述

Metaltite® 金属硬密封球阀具有优良的密封性能,适合于工作温度广泛的流体服务

特点

  • 高精度加工造就了符合 ANSI / FCI 70-2 V 级和 VI 级(选配)标准的优良阀球与阀座密封关闭接口。
  • 弹簧负载阀座与阀球保持紧密接触,即使在低压力时也能确保密封。这样可在较大的温度范围和高压差条件下保持稳定的开启和关闭力矩。
  • 金属阀座与石墨密封组合确保防火能力
  • 对温度最高达 500ºC 的多种应用有不同材料的部件可用
  • 独特设计的耳轴安装阀也可应用于粉尘环境
  • KTM 可为粉尘、超高速等特殊应用环境提供完整的阀门和执行器“组合”
  • 表面硬化的阀球与阀座可长期用于更严酷的应用,包括浆液、浆料及其它磨损介质
  • 可选择阀球表面硬化工艺。(如需了解详情,请前往第 2 页)硬铬电镀、镍合金覆盖层、 硬质合金、碳化铬
认证
CE、CRN、消防安全、逸散性排放、NACE、PED、符合 SIL
端部连接
法兰式
应用
生物质锅炉和动力锅炉、生物反应器、鼓风机、锅炉、热电联产、燃烧、延迟焦化、脏污应用、蒸馏和分馏、干燥器和蒸发器、电厂辅助设施、蒸发器和回收锅炉、蒸发器和干燥器
阀体设计
侧面入口、长型式
材料
304 不锈钢、316 不锈钢、碳钢、哈氏合金、铬镍铁合金、不锈钢
工作温度
高温
压力等级
ASME
过程连接类型
CL300RF、CL600RF、法兰式、CL150RF、300RF、150RF
阀座/密封类型
球形、金属对金属
关断等级
VI 级 (FCI 70-2)、V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34、API 608
阀门尺寸
NPS 3/DN 80、NPS 2/DN 50、NPS 1-1/2/DN 40、NPS 1/2/DN 15、NPS 4/DN 100、NPS 6/DN 150、NPS 3/4/DN 20、NPS 1/DN 25、NPS 8/DN 200
阀门尺寸标准
DN、NPS
阀门类型
球、浮动球阀
介质
腐蚀性液体/气体、空气、惰性气体、燃油、流体、蒸汽

文档与图纸