无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
KTM-Figure R110 Ball Valve

K-­Ball 110 系列浮球阀

产品描述

K-Ball 110 是一种经济的不锈钢浮球阀,可用于多种工业应用。110 系列提供单件式、缩径配置。

特点

  • 熔模铸造,一件式阀体
  • 不锈钢结构
  • 螺纹式端部连接 BSPP、BSPT 和 NPT
  • 防爆阀杆
  • 锁定设备
阀体设计
一件式
材料
不锈钢
工作温度
参见下方文档的数据表
端部连接件
螺纹式连接 BSPP、BSPT 和 NPT
额定压力
最高 1000 psi(PN 69)
阀门尺寸
DN 8 - 50 (NPS ¼ - 2)
阀门尺寸标准
DN、NPS
阀门类型
球阀、浮动球阀

文档与图纸