无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
KTM-figure 180 floating ball valve

K-­Ball 182 系列浮球阀

产品描述

K-Ball 182 是一种三件式重型浮球阀,可用于多种工业应用。182 系列的等径和缩径设计均提供防火认证,带螺纹、对焊或承插焊端部连接件。

特点

  • 双轴密封设计
  • 重型三件式球阀
  • ISO 5211 标准的顶部安装板
  • 碳钢或不锈钢阀体
  • 提供阀座材质选项
  • 完全封闭式螺栓设计
  • 等径和缩径设计
  • 提供阀座材质选项。
  • 防爆阀杆和防静电设计
  • 紧固性达到 EN 12266-1 A 级和 API 598
  • 防火配置通过 API 607 第 7 版 / ISO 10497:2010 测试
机身设计
三件式
材料
碳钢或不锈钢
工作温度
参见下方文档的数据表
端部连接件
对焊、承插焊和螺纹式
额定压力
ASME 300 / 600
阀门尺寸
DN 8 - 100 (NPS ¼ - 4)
阀门尺寸标准
DN、NPS
阀门类型
球阀、浮动球阀

文档与图纸