无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
KTM-figure 155 floating ball valve

K-­Ball 155 系列浮球阀

产品描述

K-Ball 155 是一种经济的三件式等径浮球阀,可用于多种工业应用。155 系列可使用螺纹、对焊或承插焊端部连接的多种材料选件进行配置

特点

  • 三件式、外摆式设计
  • 阀体和阀盖熔模铸造
  • 阀体提供碳钢(WCB/1.0619)和不锈钢(CF8M/1.4408)材料
  • 防爆阀杆
  • 锁定设备
  • 紧固性达到 EN 12266-1 A 级和 API 598
  • 对焊、承插焊、螺纹式端部连接到 BSPP、BSPT 和 NPT
阀体设计
三件式
材料
碳钢或不锈钢
工作温度
参见下方文档的数据表
端部连接件
对焊、承插焊、螺纹式,连接到 BSPP、BSPT 和 NPT
额定压力
最高 1000 psi(PN 69)
阀门尺寸
DN 8 - 50 (NPS ¼ - 2)
阀门尺寸标准
DN、NPS
阀门类型
球阀、浮动球阀

文档与图纸