无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-Series38

Keystone K-LOK 38 系列高性能蝶阀

产品描述

艾默生的 Keystone K-LOK 38 系列是一款高性能蝶阀,其设计符合 NAMUR 的 NE 167 建议标准。此系列阀门的额定值为 PN10、16 & 25,有支耳式和对夹式两种。该阀门设计独特,不依赖压力进行辅助密封,因此可在高压、低压和脏污环境中实现严密密封。

特点

  • 采用抗干扰聚合物阀座,在真空及全额定压差条件下实现双向严密关断。该阀门设计独特,不依赖压力进行辅助密封,因此可在高压、低压和带颗粒应用中实现严密密封。
  • 一体式阀板限位块可将阀板准确定位在阀座中,从而充分延长阀座和密封件的使用寿命,减少总拥有成本。
  • 在使用过程中,包含热循环期间,夹紧阀套增强了阀板和阀杆的垂直对准,以减少阀座的磨损,延长阀座和密封件的使用寿命。
  • 所有阀门均已通过低排放认证,符合新版 ISO 15848-1 BH 级密封、C03 级耐久性标准。
  • 独特的填料设计可使您在压力和真空环境中正常使用此款阀门,无需进行改装或特殊装配。
  • 独特的填料压盖设计弥补了填料压盖螺母加载力不均的情况,从而减少填料泄漏,降低维护成本。
  • 防吹出阀杆是艾默生蝶阀的标准配置,可提高操作人员在工作中的安全性。
  • 阀板锥形销呈切向布置在阀板和阀杆之中,用切向力代替了剪切力,以减少阀杆断裂的风险,提高安全性。
  • 加长阀颈可以容纳长达 100 mm 的管道隔离层,可以接触 DN 100 及以上规格的填料压盖。对于小于 DN 100 的管道,其隔离层高度等于阀门的 DN 数(如 DN 80 为 80 mm)。
尺寸
DN 50 - 400
工作温度
-29°C 至 200°C
压力等级
PN 10、PN 16、PN 25
应用
化工和石化加工、净化气、蒸气、真空、供水和公用事业
认证
ISO 15848-1、PED-CE、UKCA、SIL
设计标准
EN 12569、EN 593、EN 16668、NE 167
面对面
EN 558
端部连接件
支耳式和对夹式

文档与图纸