信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "3074457345626954698", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
Keystone HiLok 高性能蝶阀
Keystone HiLok 高性能蝶阀
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
联系销售人员
了解更多
添加到工作场所
产品描述
Keystone HiLok 是一款高性能蝶阀,可对化学和一般工业应用进行高效的双向密封。
特点
规格
文档与图纸
特点
下载案例研究
铸件位于 ISO 标准的顶部阀板。
长颈设计用于隔离。
外部行程限位,位于介质区域外部。
可接触的填料调整无需移除操纵器。
通过机械实现的完全密封,无需管线压力帮助。
双向关闭性能。
可提供软质和防火金属质阀座。
由于双偏心操作原理可使阀座磨损降到最低,因此耐久性长。
两件式阀轴实现流量最大化和压头损失最小化。
四重阀轴轴承确保高压、高循环应用时的稳定性。
阀座更换快速简便。
不间断的垫片表面。
规格
下载完整规格
认证
符合 SIL、PED、CUTR
端部连接件
支耳式、对夹式
应用
金属加工、燃气、设施和过程设施、鼓风机、生物燃料、空气循环
材料
双相不锈钢、碳钢、316 不锈钢
压力等级
PN
过程连接件类型
PN25、PN16
底座/密封类型
高性能
切断等级
零渗漏
阀门尺寸
NPS 20 / DN 500、NPS 18 / DN 450、NPS 16 / DN 400、NPS 14 / DN 350、NPS 12 / DN 300、NPS 10 / DN 250
阀门尺寸标准
DN
阀门类型
蝶阀
介质
空气、空气、惰性气体、氨、燃油、热水、液体、特种气体、天然气、水、真空、蒸汽、氧气
阀杆
动态加载、可调节填料
文档与图纸
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较