无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-P000999

Keystone Figure 637 浆液控制阀

产品描述

F637 是一款中型浆液控制阀,阀体尺寸较短,带可更换阀体衬套

特点

  • 坚固的结构。
  • 抗磨损性强的材料。
  • 双向浆液控制阀门。
  • 通过阀盘旋转使泄漏达到最低。
  • 硬化工具钢阀盘端游隙使阀轴免于侵蚀。
  • 可提供的尺寸范围广。
  • 多个氟橡胶阀杆密封。
  • 可更换的内部构件大幅延长阀门使用寿命,实现完整的可维修性。
  • 可调整的 PTFE 压盖填料。
  • 标准化安装和传动转接器连接使 Keystone 执行机构可直接安装,同时可在保持嵌入时移除执行机构。
  • 按照 ISO 9001:2008 质量体系生产。认证编号为 Mel 0400133。
  • 可提供 PED 认证。认证编号:0038/PED/MUM/0710020/1。
材料
碳钢
压力等级
ASME
阀门尺寸
NPS 6 / DN 150、NPS 10 / DN 250、NPS 12 / DN 300、NPS 14 / DN 350、NPS 16 / DN 400、NPS 18 / DN 450、NPS 2 / DN 50、NPS 20 / DN 500、NPS 2-1/2 / DN 65、NPS 24 / DN 600、NPS 3 / DN 80、NPS 4 / DN 100、NPS 8 / DN 200

文档与图纸