无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-P000940

Keystone Figure 627

产品描述

F627PQ 是一款双法兰、双偏心弹性阀座蝶阀。本产品仅在亚太地区和欧洲供应。

特点

  • 适用于开启/关闭和调整应用。
  • 面对面与 ISO 5752、AS 4795 和 EN558-1 13 系列双法兰蝶阀一致。
  • 环氧上密封确保阀座区域后面不受腐蚀。
  • 楔形榫头阀座锁定结构省去了可能松动和腐蚀的阀座保持机械。
  • 根据尺寸和损坏情况,阀座可现场维修;在某些情况下,可从阀门外部进行维修,阀门无需从主管拆卸。
  • 所有铁质部件均有熔结环氧树脂涂层,以防止腐蚀,保障使用寿命。
  • 吊耳和安装脚座点与阀体形成一体以便于运输。
  • 全额定双向设计。
  • 顶板符合 ISO 5211 标准,用于安装执行机构。
  • 通过暗插销将阀盘连接至阀轴可消除潜在泄漏路径。
  • 阀体和阀盘结构为球墨铸铁以提升强度、减轻重量。

文档与图纸