无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-P000939

Keystone Figure 638 F638 E 系列/ 2 系列浆液阀

产品描述

F638 SE/S2 是一款极端重型浆液控制阀,采用加长阀体和可更换的阀体衬套。

特点

  • 重型坚固结构。
  • 可更换的内部构件大幅延长阀门使用寿命,实现完整的可维修性。
  • 延长阀体可防护下游管道。
  • 2 系列烙铁内部有硬质合金涂层。
  • 2 系列采用硬质合金阀盘末端垫环。
  • 旋转直通阀盘在高温时泄漏性极低。
  • 翅型阀板最大优化了阀门的流通能力,并减少了磨损。
  • 文丘里管衬垫可提升流动控制,加厚衬垫具备抗磨损性。
  • 加强的机械密封可防止介质进入轴承轴径。
  • KTFE 阀杆密封对腐蚀性和酸性应用环境抵抗力极强。
  • 优异的多阀杆密封。
  • 标准化安装和传动转接器连接使 Keystone 执行机构可直接安装,同时在阀门保持嵌入时移除执行机构。
认证
PED
端部连接
对夹式
应用
金属加工,控制,除脏服务,腐蚀,硬面
阀体设计
长型式
材料
碳钢
压力等级
ASME
过程连接类型
CL600RF、CL300RF、CL150RF
阀座/密封类型
金属
标准
ASME B16.34
阀门尺寸
NPS 16 / DN 400、NPS 1-1/2 / DN 40、NPS 12 / DN 300、NPS 14 / DN 350、NPS 18 / DN 450、NPS 2 / DN 50、NPS 10 / DN 250、NPS 8 / DN 200、NPS 6 / DN 150、NPS 4 / DN 100、NPS 24 / DN 600、NPS 2-1/2 / DN 65、NPS 3 / DN 80、NPS 20 / DN 500
阀门尺寸标准
公称直径 (DN)
阀门类型
蝶阀
介质
固体
阀杆
可调填料

文档与图纸