无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-P000531

Keystone EPI 2 Electric Actuator

产品描述

The EPI2 series are compact, intelligent quarter-turn electric actuators for the accurate control of valves with torques from 35 to 2000 Nm / 308 to 17,700 lb.in.

特点

  • 单独的端子外壳与电子元件和电机室隔离;现场安装时只有接线端子露出
  • 标准的可调整扭矩开关,可调节 50% 到 100% 额定扭矩输出(三个级别:50% - 75% - 100%)
    手动超控始终启用
  • 标准 IP66/68M 和 NEMA 4/4X/6 防护闭合,按 CSA (C-US) 评定
  • Ex de IIB T5 Gb - FM 防爆标准
  • 带环氧粉末涂层的阳极氧化铝,能在多数恶劣环境中保护设备
  • 可视的机械位置指示器实现精确的阀门位置视觉参照
  • 可直接安装或随时适配于其他直角回旋阀门
  • 终身润滑的自锁定轮系无需电动机制动器
  • 机械行程限位旨在手轮或电动机操作时防止超程
  • 过温电动机恒温器
  • 整体速度控制,可在开启和关闭方向上单独调节。

    行星齿轮传动确保操作可靠平稳
  • 锁存型输出触点,用于完全打开/完全关闭远程指示。可提供用于监控器和指示灯/局部选择器指示的输出触点
温度
设备单元可用于 -40°F 至 158°F(-40°C 至 70°C)环境
电压
对于 24 至 48 和 100 至 240 VDC 或 VAC 1 ph 50/60 hertz,3 ph 来自 208-240/380-480/500-575 VAC
力矩输出
最高 17700 lbs-in [2000 Nm]

文档与图纸