无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-P000493

Keystone Figure 990/920 蝶阀

产品描述

Keystone Figure 990/920 蝶阀采用分体式阀体,薄型阀盘弹性阀座,适用于大流量和调节应用场合。这种阀门适用于对耐腐蚀性和耐磨性要求高的应用场合。它有夹持式 (Figure 990) 和凸耳式 (Figure 920) 两种。

特点

  • 单件式薄外形阀盘杆对流量产生的堵塞更小,可实现更高 Cv、更低压降和更好的控制特性。
  • 圆形抛光阀盘边缘带来完全的同轴密封、更低扭矩、更长阀座使用寿命和密封关闭。
  • 三重功能的弹性阀座将阀体、阀杆与管线介质隔离,在满额定压力下提供管线介质防漏关闭,并提供完全的法兰密封,无需使用法兰垫圈。
  • 重型耐腐蚀顶部衬套提供上部阀杆支撑,消解执行机构侧向负载并延长阀门循环寿命。
  • 双向自调节双 V 型阀杆密封可防止外部污染物进入阀门。
  • 组合式阀体设计易于现场更换阀座和阀盘/阀杆,并且无需使用耦合器或支架即可直接安装 Keystone 执行机构。
材料
316 不锈钢、丁腈橡胶、铸铁、球墨铸铁、双相钢、三元乙丙橡胶、哈氏合金、蒙乃尔耐蚀合金、超级双相钢、特氟龙、钛
工作温度
最高 250F (120C)
压力等级
ASME
过程连接件类型
150RF
底座/密封类型
弹性
切断等级
零渗漏
标准
API 609、ASME B16.34
阀门尺寸
nch、NPS 1 / DN 25、NPS 10 / DN 250、NPS 1-1/2 / DN 40、NPS 12 / DN 300、NPS 14 / DN 350、NPS 16 / DN 400、NPS 18 / DN 450、NPS 2 / DN 50、NPS 20 / DN 500、NPS 2-1/2 / DN 65、NPS 3 / DN 80
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
蝶阀
阀门尺寸
NPS 1-1/2 / DN 40、NPS 14 / DN 350、NPS 16 / DN 400、NPS 8 / DN 200、NPS 18 / DN 450、NPS 2 / DN 50、NPS 20 / DN 500、NPS 6 / DN 150、NPS 10 / DN 250、NPS 1 / DN 25、5 英寸、NPS 4 / DN 100、NPS 12 / DN 300、NPS 2-1/2 / DN 65、NPS 3 / DN 80
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
蝶阀
介质
特种气体、液体、空气、惰性气体、水、空气
阀杆
O 形圈

文档与图纸