无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-P000478

Keystone V11 系列蝶阀

产品描述

开始维护之前,请务必认真阅读并理解这些说明。

特点

  • 同轴阀盘可双向使用,同时其对称形状允许高 Kv (Cv) 值。
  • 一级密封由盘毂和阀杆顶形成,阀座接触可超过阀门压力额定
  • 二级自调节阀杆密封适用于高压工作
  • 盘毂边缘为圆形,且经过抛光以提供完全的同轴密封,使阀座不堵塞流量,使用寿命达到最长。
  • 可更换阀座将阀杆和阀体部件与流量隔离,同时也可用作法兰垫片
  • 模压的 O 形环可实现无需垫片的法兰密封
  • 双法兰式阀体设计符合 JIS F7480 规范
  • 重型顶部衬套可消解侧向推力和扭矩负载
  • 不锈钢阀盘螺丝可快速简便地拆卸
  • 在全额定值下对每个阀门进行工厂测试,确保 100% 密封关闭
  • 型号支持各主要航运类型。
认证
ABS
应用
压舱物控制
阀体设计
短型式
材料
碳钢、铸铁
工作温度
最高 120 C (250 F)
压力等级
PN
阀座/密封类型
弹性
关断等级
零渗漏
阀门尺寸
NPS 10 / DN 250、NPS 8 / DN 200、NPS 6 / DN 150、NPS 24 / DN 600、NPS 18 / DN 450、NPS 16 / DN 400、NPS 14 / DN 350、NPS 12 / DN 300、NPS 20 / DN 500、NPS 4 / DN 100、NPS 2-1/2 / DN 65
阀门尺寸标准
公称直径 (DN)
阀门类型
蝶阀
介质
燃油、液体、液体
阀杆
O 形圈

文档与图纸