无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Keystone-P-P000454

Keystone GRF 系列蝶阀

产品描述

一款重型、双法兰、同心设计弹性阀座蝶阀

特点

  • 面对面外形的双法兰阀体设计符合 EN 558 20 系列标准、API 609 标准和 AWWA C504 短型标准。
  • 根据 EN 593 和 API 609 标准设计。
  • 可现场更换的阀座将阀体、阀轴与流量完全隔离。
  • 一级阀轴密封可超出阀门压力额定值并防止从阀轴区域渗漏到大气。
  • 二级阀轴密封带来双重安全性。
  • 用于法兰密封的埋入式阀座 O 形圈可省去垫片。
  • 阀轴密封可防止湿气侵入阀轴区域。
  • 圆形抛光阀盘边缘带来完全的同轴密封、更低扭矩、更长阀座使用寿命和防漏关闭。
  • 加长的阀体颈实现管道隔绝。
  • 顶部和底部阀轴轴承实现优化支撑、更小摩擦和更短扭矩。
  • 顶部衬套可消除执行机构侧轴向载荷。
  • 所有阀门均符合压力设备指令 (97/23/EU) B1 + D 模块,拥有 CE 标志。
机身设计
短型式
材料
316 不锈钢、丁晴橡胶、碳钢、球墨铸铁、三元乙丙橡胶
工作温度
最高 250F (120C)
压力等级
ASME、PN
过程连接件类型
125FF、150FF、CL150RF
底座/密封类型
弹性
切断等级
零渗漏
标准
API 609、ASME B16.34
阀门尺寸
NPS 24 / DN 600、NPS 30、NPS 36、NPS 40、NPS 42、NPS 44、NPS 48、NPS 56、NPS 60
阀门尺寸标准
DN、NPS
阀门类型
蝶阀

文档与图纸